|
|
| Halter für Linsen und Polarisatoren |
|
|
 (Oben von links nach rechts) LH2-1.5R, LH2-2R, LM2-R, LM1-R (Unten von links nach rechts) LH1-0.25R, LH1-0.5R, LH1-1R
|
- Praktischer Optikhalter mit Rotationsverstellung
- Einfacher Wechsel der Optik durch gefederten Halteknopf
- Schutz der Optiken vor Fingerabdrücken
- Geringe Dicke für Strahlteilerplatten
- Montage mit Stiften oder Stiften mit Sockel
|
|
|
|
ProduktdetailsProduktbeschreibungZeichnungenDownloadsPDF Katalogseite3D Modelle |
Produktdetails
Die Optikhalter und Einsätze der Serien LH-R und LM-R bieten ein praktisches System zur Halterung von Polarisatoren und anderen Optiken in experimentellen Aufbauten. Die Optiken können schnell und einfach ausgetauscht werden, wobei sie durch die Einsätze der Baureihe LH-R vor Verunreinigungen und Beschädigungen geschützt sind. Die Vorderseite der Halter ist mit Lasermarkierungen in 2°-Schritten und der Einsatz mit einer Indexmarkierung versehen, so dass sich Drehverstellungen sicher und präzise ausführen lassen. Beide Komponenten sind einzeln erhältlich.
Die Optikhalter und Einsätze der Serien LH-R und LM-R bieten ein praktisches System zur Halterung von Polarisatoren und anderen Optiken in experimentellen Aufbauten. Die Optiken können schnell und einfach ausgetauscht werden, wobei sie durch die Einsätze der Baureihe LH-R vor Verunreinigungen und Beschädigungen geschützt sind. Die Vorderseite der Halter ist mit Lasermarkierungen in 2°-Schritten und der Einsatz mit einer Indexmarkierung versehen, so dass sich Drehverstellungen sicher und präzise ausführen lassen. Beide Komponenten sind einzeln erhältlich.
Bestell-Information |
| Anzahl |
Modell |
Beschreibung |
Optikdurchmesser (mm) |
Preis |
Auf Lager |
LM1-R |
Linsenhalter |
|
$35.99 |
Auf Lager |
LH1-0.25R |
Linsenhalter für 6,35 mm Optiken |
6,35 |
$20.60 |
Auf Lager |
LH1-0.5R |
Linsenhalter für 12,7 mm Optiken |
12,7 |
$19.99 |
1 Woche |
LH1-1R |
Linsenhalter für 25,4 mm Optiken |
25,4 |
$19.99 |
Auf Lager |
LM2-R |
Linsenhalter |
|
$45.99 |
1 Woche |
LH2-1.5R |
Linsenhalter für 38,1 mm Optiken |
38,1 |
$30.91 |
Auf Lager |
LH2-2R |
Linsenhalter für 50,8 mm Optiken |
50,8 |
$29.99 |
|
|
| Zum Seitenanfang |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|