Eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten für runde Strahlteiler/Filterscheiben bietet diese Halterserie. Die neutralen Dichtefilter, die separat zu bestellen sind, werden auf einer Spindel befestigt, die bei allen Modellen identisch ist. Aufgrund dieses Konzepts ist die Scheibe bei sicherem Halt frei drehbar.
Modell 941 mit größtmöglicher Apertur: Der Halter bietet eine einfache Montage und kann auf Stifte, Montageplatten und Klemmen montiert werden. Die Spindel ist in einem Block integriert, der zahlreiche Gewinde- und Durchgangsbohrungen zur Montage aufweist.
Modell 946 mit justierbarem Winkel: Bei dem kinematischen Präzisionshalter 946 lässt sich der Winkel in zwei zueinander senkrechten Achsen um ±4° verstellen. Auf diese Weise unterliegt die Richtung der Reflexion von der Stirnseite der Filterscheibe einer genauen Kontrolle. Die Einstellung der variablen Filterscheibe kann an einer integrierten Anzeige am Halter abgelesen werden.
Modell 960-RC zur Montage an Säulensystemen: An diesem Modell kann die Kippverstellung über einen Bereich von 10° exakt justiert werden, eine Grobjustage von Höhe und Winkel lässt sich ebenfalls durchführen. Auch hier ist eine Anzeige vorhanden, an der die Einstellung der variablen Filterscheibe abgelesen werden kann.