Halterung zur Montage auf Stiften
Das Modell 77612 ist eine einfache, stiftmontierte Halterung. Die Sonde wird einfach in die optimale Position gebracht und mit einer Stellschraube fixiert. Jeder Stift mit einem 1/4-20 Gewinde kann verwendet werden. Ein Stift wird nicht mitgeliefert.
Halterung mit Flansch für optische Sonden
Diese Halterungen verfügen zum Einsatz der optischen Sonde über eine 16 mm große Öffnung an einer Seite sowie über einen Innen- oder Außenflansch der 1,5 Zoll Serie an der anderen Seite. Über diese Halterungen lassen sich die optischen Köpfe mit Komponenten und Instrumenten der 1,5 Zoll Serie kombinieren. Sie können zur Positionierung einer fokussierenden optischen Sonde am Eingang eines Monochromators verwendet werden. Wir bieten zwei Typen an: nicht justierbare und justierbare Halterungen.
Nicht-justierbare Halterungen mit Flansch
Mit den Modellen 77837 und 77803 können Sie die optische Sonde axial verschieben und mit Stellschrauben fixieren. Justierungsoptionen gibt es keine.
Justierbare Halterungen mit Flansch
Das Modell 77818 kann in der X- und Y-Achse verstellt werden. Es besteht aus bis zu zwei Platten, die mit Schrauben und flachen Muttern zusammengehalten werden. Eine Platte passt auf Komponenten mit einem 1,5 Zoll Außenflansch, die andere hält die optische Sonde. Durch das Lockern der Schrauben kann die Sonde 1,6 mm in X- und Y-Richtung verstellt werden. Auch in Z-Richtung kann justiert werden, bevor die Sonde fixiert wird.
Das Modell 77801 verfügt über eine Winkeljustierung. Der Winkel kann um 1,6° in zwei orthogonalen Ebenen justiert werden, die senkrecht zur optischen Achse stehen. Die Sonde kann entlang der optischen Achse über 6,3 mm positioniert werden. Das Modell 77801 verfügt über einen 1,5 Zoll Innenflansch.
Konnektor für Strahlsonden
Der Konnektor besteht aus einem Aluminiumzylinder mit Stellschrauben. Er verbindet zwei kollimierende optische Sonden zur Energieübertragung von einer Faser auf eine andere. Energieverlust tritt durch Reflexionsverluste am Faserbündelende und an der Oberfläche der Linsen auf. Auch durch kleinere Ausrichtungsfehler kann es zu Energieverlust kommen. Wir empfehlen den Konnektor nicht für Bündel mit Durchmesser unter 2 mm.