Diverse Modelle erhältlich
Wir bieten 3 Modelle von Halterungen an, die sich im Flanschtyp und in den Justierungsmöglichkeiten voneinander unterscheiden:
77648 Universeller Flanschhalter
Mit der Halterung 77648 wird eine Komponente mit einem Innenflanschder 1,5 Zoll Serie auf einem 76 mm langen Stift montiert. Die Komponente wird durch eine einzige Rändelschraube fixiert.
77647 Einstellbarer universeller Flanschhalter
Die Halterung 77647 ist dem Modell 77648 ähnlich, kann aber zusätzlich justiert werden. Die Komponente mit dem Innenflansch kann auf einer Kreisbahn von 9 mm verkippt werden.
77809 X-Y Zentrierhalter
Mit der Halterung 77809 läßt sich jede Komponente mit einem Innen- oder Außenflansch der 1,5 Zoll Serie auf einen 51 mm langen Stift montieren und in der X- und Y-Achse auf einer Kreisbahn von 9 mm Durchmesser positionieren. Die Einstellempfindlichkeit beträgt 0,8 mm, die Apertur beträgt 25,4 mm.