Produktdetails
Halteklemmen gestatten die sichere Befestigung von Komponenten auf Oberflächen mit M6 Gewindebohrungen, für die eine direkte Montage unzweckmäßig ist. Newports Halteklemmen aus Edelstahl bieten eine höhere Steifigkeit und thermische Stabilität als vergleichbare Klemmen aus Aluminium. Diese universellen Klemmen sind in der Höhe verstellbar und in kurzer (M-BC-5) sowie langer (M-BC-6) Ausführung erhältlich.
Halteklemmen gestatten die sichere Befestigung von Komponenten auf Oberflächen mit M6 Gewindebohrungen, für die eine direkte Montage unzweckmäßig ist. Newports Halteklemmen aus Edelstahl bieten eine höhere Steifigkeit und thermische Stabilität als vergleichbare Klemmen aus Aluminium. Diese universellen Klemmen sind in der Höhe verstellbar und in kurzer (M-BC-5) sowie langer (M-BC-6) Ausführung erhältlich.