Figure 1 : Transmittance typique de guides de lumière liquides sélectionnés.
Figure 2 : Transmittance typique de guides de lumière liquides DUV comparés au quartz conventionnel.
Modèles bifurqués
Pour les applications à double source, nous proposons des guides de lumière liquides bifurqués. L'extrémité unique ne se termine pas par un cœur circulaire classique, mais les deux cœurs sont superposés dans l'extrémité commune (voir figure 3). Chaque branche est caractérisée par un cœur actif de 3 mm et une longueur d'1 ou 2 m. Nous fournissons aussi des guides de lumière liquide trifurqués. Pour plus d'informations, contactez-nous.
Figure 3 : Vue de face de l'extrémité commune d'un guide de lumière liquide bifurqué. L'extrémité ne se retrouve pas dans un cœur circulaire unique.
Larges angles d'acceptance
L'angle d'acceptance de nos guides de lumière liquides est beaucoup plus élevé que celui de nos faisceaux de fibres en silice. Autrement dit, vous obtenez un rendement sensiblement supérieur à partir d'un diamètre principal similaire. L'étendue géométrique (mesure de la capacité de collection lumineuse des fibres optiques) d'un guide de lumière liquide UV-VIS de 3 mm de diamètre est de 8,5 mm2 ; celle d'un faisceau de fibres en silice de 3,2 mm de diamètre est de 1,1 et celle d'un faisceau en verre de 3,2 mm de diamètre est de 7,6.
Construction solide
Dans des conditions normales d'utilisation, ces guides de lumière sont robustes et durables. Ils sont constitués d'un tube en plastique recouvert d'une spirale protectrice en aluminium et d'une enveloppe en PVC. Le tube interne est rempli d'un fluide propriétaire non toxique, transparent et anaérobie. Ce tube est scellé des deux côtés par des fenêtres en silice polie ou en verre, et protégé par une enveloppe de verrouillage en acier inoxydable.
Comme toutes nos fibres optiques, leurs extrémités sont équipées de férules de 11 mm afin de pouvoir s'adapter à tous nos supports de fibres. Pour augmenter leur durée de vie, la température au niveau de la face d'entrée ne doit pas dépasser 40 °C. En outre, les modèles UV-VIS ne doivent pas être exposés à des longueurs d'onde inférieures à 300 nm ; 340 nm pour les modèles VIS et 420 nm pour les modèles VIS-NIR.
Modèles UV
Ces guides de lumière liquide constituent une alternative supplémentaire pour fournir une sortie DUV à partir de nos lampes à arc et à Deutérium. Optez pour un guide de lumière liquide si vous avez besoin d'un rendement optimal et si la largeur de leur diamètre principal ne pose pas de problème. Pour les petites sources ponctuelles, d'1 mm ou moins, nous proposons des fibres simples résistantes à la solarisation. La figure 2 illustre la transmittance d'un guide de lumière liquide de 5 mm de diamètre comparée à celle d'un faisceau de fibres à quartz classique. La durée de vie des guides de lumière liquides DUV est limitée. La formation de bulles dans le liquide provoque une baisse significative du rendement. Pour accroître leur durée de vie, stockez-les dans un endroit froid et humide. La plage de température de fonctionnement à long terme de ces guides va de 5 à 30 °C. Le tableau 1 illustre la vie utile moyenne des guides de lumière DUV.
Tableau 1 : Durée de vie utile moyenne des guides de lumière liquides DUV
|
Diamètre de coeur - mm |
Durée de vie utile moyenne |
| 3 |
3 ans |
| 5 |
3 ans |
| 8* |
1 an |