Ce gude des spécifications pour isolateurs détaille les fréquences de résonance disponibles, les domaines de capacité de charge (pour 4 isolateurs) et les types d'applications spécialisées pour chaque isolateur.
|
Fréquence de résonance |
Charges (pour 4 isolateurs) |
Application |
| Verticale |
Horizontale |
 |
|
LabLegs Série I-2000 |
1 Hz |
1,5 Hz |
3003636 kg |
Expériences et processus à haute résolution Expériences et systèmes électro-optiques Applications dinterférométrie et de spectroscopie |
 |
|
LabLegs Série PL-2000 |
1,2 Hz |
1,5 Hz |
3003636 kg |
Expériences et processus à haute résolution Expériences et systèmes électro-optiques Applications dinterférométrie et de spectroscopie |
 |
|
LabLegs Série SL-1200 |
3,2 Hz |
1,5 Hz |
6002180 kg |
Expériences nécessitant un faible niveau disolation vibratoire pour des charges totales de moins de 2180 kg sur un système à 4 pieds |
 |
|
LabLegs Série SL-600 |
3,5 Hz |
1,5 Hz |
3001090 kg |
Expériences nécessitant un faible niveau disolation vibratoire pour des charges totales de moins de 1090 kg sur un système à 4 pieds |
 |
|
LabLegs Série RL |
55 Hz |
95 Hz |
453636 kg |
Équipements nécessitant des plates-formes non isolées et à grande rigidité Expériences nécessitant le pointage dun faisceau entre deux tables |
 |
|
Série I-125A |
2,5 Hz |
2,0 Hz |
45225 kg |
Idéal pour l'intégration dans des systèmes OEM |
| Série I-250A |
2,5 Hz |
2,0 Hz |
90450 kg |
Idéal pour l'intégration dans des systèmes OEM |
| Série I-325A |
2,0 Hz |
1,5 Hz |
133578 kg |
Idéal pour l'intégration dans des systèmes OEM |
 |
|
Série I-500 |
1,6 Hz |
1,5 Hz |
225900 kg |
Temps de réponse et de repositionnement rapide rapide Excellent pour les charges mobiles |
 |
|
Série I-800A |
1,5 Hz |
1,5 Hz |
1351422 kg |
Temps de réponse très rapide Excellent pour les charges mobiles |
 |
|
CM-225 |
3,5 Hz |
3,5 Hz |
22100 kg |
Très faible encombrement en hauteur |
 |
|
SLM |
1,5 Hz |
|
458727 kg |
Support pour bâtis et plateaux |