Guide de sélection
Share This Page
Description Catalog PDF
Guide de sélection
Pour faciliter leur sélection, les détecteurs rapides de Newport sont répartis en deux catégories principales : Communications et Recherche générale. Chaque catégorie principale comprend deux modèles, non amplifiés et amplifiés, pour les applications à haute sensibilité. Le guide de sélection et l'abaque de performance ci-dessous constituent un moyen simple et rapide pour définir le détecteur le mieux approprié à votre application spécifique. Pour de plus amples détails, reportez-vous aux pages correspondantes du catalogue ou contactez nos ingénieurs technico-commerciaux.

 Réponse impulsionnelle, Maximum
(ps)
 Bande passante, -3 dB typique(1)
(GHz)
 Réponse spectrale
(nm)
 Référence
7 60 400–900 PX-D7
8 50 950–1650 D-8ir
15 29 400–1700 D-15
15 29 950–1650 D-15ir
25 20 700–1650 D-25xr
30 15 400–1700 D-30
30 15 950–1650 D-30ir
<35 >12,5 1000 - 1650 818-BB-35/F
<35 >25 450-870 818-BB-45/F
50 10 950–1650 D-50ir
70 6 700–1650 D-70xr
100 4 400–1700 D-100
100 4 950–1650 D-100ir
<175 >2 1000-1600 818-BB-30
<225 >1,5 1000-1600 818-BB-31
<300 >1,2 300-1100 818-BB-21
<200 >1,5 300-1100 818-BB-20
<1,5 (ns) >200 (MHz)
300-1100 818-BB-22
<30 (ns) >25 (MHz) 300-1100 818-BB-40

 Réponse impulsionnelle, Maximum
(ps)
 Bande passante, -3 dB typique(1)
(GHz)
 Réponse spectrale
(nm)
 Référence
10 43 950–1650 AD-10ir
40 12 950–1650 AD-40ir
40 12 950–1650 AD-40APDir
40 12 700–1650 AD-40xr
<37 >10,7 1000 - 1650 818-BB-35A/F
<37 >10,7 450-870 818-BB-45A/F
50 10 950–1650 AD-50ir
50 10 950–1650 AD-50ir/RR
50 10 950–1650 AD-50APDir
40 10 700–1650 AD-50xr
50 10 700–1650 AD-50xr/RR
70 6 700–1650 AD-70xr
180 3 700–1650 AD-180xr
200 2,5 400–1700 AD-200
200 2,5 950–1650 AD-200ir
200 2,5 950–1650 AD-200ir/RR
200 2,5 700–1650 AD-200xr
200 2,5 700–1650 AD-200xr/RR
300 1,5 400–1700 AD-300
<400 >1,5 1000-1600 818-BB-30A
<500 >1,2 300-1100 818-BB-21A

1) à –3 dB, optique

2) G.C. = gain de conversion sous 50 W @ 1310 nm

3) Modèles également disponibles avec terminaison de 50 W optionnelle

4) Le DG-15ir est un détecteur fréquentiel avec terminaison de 50 W @ 1310 nm


Bande passante du détecteur (GHz)