Guide de sélection

Mode d’émission taux de répétition Niveau de puissance Puissancemètre Famille de détecteur Adaptateur de FO Page
Continu N/A 11 fW à 2 W(2) 840-C, 842-PE,
1916-C, 1918-C
1931-C , 1935-C,
2931-C, 2935-C
Séries 818/918D FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteurs basse puissance
N/A 100 pW à 0,2 W Série 818-IS/918D-IS FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteur de fibre optique universel
N/A 15 pW à 20 W+(4) Série 819M FC, ST, SMA Sphères intégrantes
N/A 1 mW à 400 W 842-PE, 1916-C,
1918-C, 1935-C, 2935-C
Série 818P FC, SC, SMA Détecteurs Haute Puissance
Pulsé >10 Hz 1 mW à 400 W (<0.6 J/cm2) 842-PE, 1916-C,
1918-C, 1935-C, 2935-C
Série 818P FC, SC, SMA Détecteurs Haute Puissance
>100 Hz(1) 1 pW à 2 W(2) (<1 mJ/cm2) 840-C, 842-PE, 1916-C,
1931-C, 1935-C,
2931-C, 2935-C
Série 818/918D FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteurs basse puissance
100 pW à 0,2 W (>1 mJ) Séries 818-IS/918D-IS FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteur de fibre optique universel
15 pW à 20 W+(4) Série 819M FC, ST, SMA Sphères intégrantes
Crête-à-crête <200 kHz(1) 11 fW à 2 W(2) 840-C, 842-PE, 1918-C,
1931-C, 2931-C,
1935-C, 2935-C
Série 818/918D FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteurs basse puissance
100pW–0.2W Série 818-IS/918D-IS FC, ST,SC & Fibre nue Détecteur de fibre optique universel
15 pW à 20 W+(4) Série 819M FC, ST, SMA Sphères intégrantes
Mode Fréquence de récurrence Niveau de puissance Puissancemètre Famille de détecteur Adaptateur de FO Page
Energie
par impulsion
Simple impulsion - 6000 Hz(1) >20 mJ 841-PE, 1918-C, 1935-C, 2935-C Séries 818E Néant Détecteurs d'énergie
>10 Hz <5 J/cm2(>1mW avg.) 841-PE, 1918-C, 1935-C, 2935-C Série 818P(5) FC, SC, SMA Détecteurs Haute Puissance
>100 Hz(1) <1mJ/cm2 (1 pW à 2 W(2) ) 840-C, 842-PE, 1916-C, 1918-C,
1931-C, 1935-C, 2931-C, 2935-C
Séries 818/918D/918L (3) FC, ST, SC, & Fibre nue Détecteurs basse puissance
<100 mJ (100 pW à 0,2 W) 818-IS-1(5) FC, ST, SC, & Fibre nue Détecteur de fibre optique universel
15 pW à 20 W+(4) Série 819M (5) FC, ST, SMA Sphères intégrantes
Intégration
(puissance x temps)
>10 Hz <5 J/cm2(>1mW moyen) 842-PE, 1918-C, 1935-C, 2935-C Série 818P FC, SC, SMA Détecteurs Haute Puissance
>100 Hz(1) 1 pW à 0,2 W(2) Séries 818/918D/918L FC, ST,SC, & Fibre nue Détecteurs basse puissance

1) dépend du puissancemètre. Cycle opératoire de 1 % minimum recommandé.
2) Densité de puissance crête maximum pour atténuateur OD3 fourni avec les détecteurs de la série 818/918D : 2 W/cm2.
3) N/A
4) La limite de puissance supérieure dépend de plusieurs facteurs, p.ex. taille de la sphère et de l'ouverture, longueur d'onde.
5) Ces détecteurs mesurent en fait la puissance, l'énergie peut cependant être calculé (dérivé), énergie = puissance / (fréquence de récurrence).

Puissancemètre optique Unités d'affichage USB
Interface
Interface
RS-232
Sortie
analogique
Couleur TFT
Ecran LCD
Flash USB
Mémoire
Mathématiques/
Statistiques
W dB dBm J V A REL W/cm2 J/cm2
1935-C/2935-C . . . . . . . . . . . . . . .
1931-C/2931-C . . . . . . . . . . . .
1918-C . . . . . . . . . . . . . . .
842-PE . . . . . . . . . . . . .
1916-C . . .
840-C . . . .

Note : les zones d’ombre des plages de fonctionnement des détecteurs de puissance et d'énergie indiquent qu'il existe une interdépendance entre le bruit minimum de la mesure et le circuit électronique d'amplification utilisé avec le détecteur. Les puissancemètres optiques Newport sont conçus pour minimiser ce bruit plancher.

PH-7308-SDétecteur des séries 918DPH-818-IS-S818-IS-1PH-818p-030-19-SDétecteur thermique 818PPH-818E_postDétecteur d'énergie 818E