Guide de sélection des optiques de polarisation

Lames d'onde

Description Tolérance retard Caractéristiques/Applications Prix Seuil critique
OPTICSWA VEP-S Multiple Order Quartz Retardation PlatesLames d'ordre multiple en quartz
Lames d’onde d’ordre multiple en quartz
±l/500 Nous proposons des lames d’ordre multiple pour deux longueurs d’onde Bas 2 MW/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
OPTICSWA VEP-S Lames d'onde d'ordre zéroLames d'ordre zéro en quartz
Lames d’onde d’ordre zéro en quartz
±l/300 Une couche d’air permet d’obtenir un seuil de dommage laser élevé; moins sensible aux variations de longueur d’onde et de température que les lames d’ordre multiple Moyen 2 MW/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
OPTICSWA VEP-S Lames d'onde d'ordre zéro en QuartzLames d'ordre zéro de précision
Lames d’onde d’ordre zéro de précision
±l/350 Lames les moins sensibles aux variations de longueur d’onde et dont les angles d’acceptance sont les plus grands; nous proposons de grandes ouvertures utiles Bas 500W/cm2 CW, 4J/cm2 pour des impulsions de l'ordre de 20ns à 1064nm
OPTICSWA VEP-S Lames d'onde d'ordre zéro achromatique en quartz-MgF2Lame d'ordre zéro Achromatique en Quartz-MgF2
Lames d'onde d'ordre zéro achromatique en quartz-MgF2
De ±l/50 à ±l/100 Bande plus large, et seuil de dommage plus élevé que ceux des lames d’onde achromatiques à films polymères Moyen 500 W/cm2 CW, 2 J/cm2 pour des impulsions de l'ordre de 8 nsec à 1064 nm
OPTICSWA VEP-S Lames d'onde achromatiques d'ordre zéroLames d'ordre zéro achromatiques
Lames d’onde d’ordre zéro achromatiques
±l/100 Bande plus large, moindre sensibilité aux variations de longueur d’onde et angle d’acceptance plus grand que ceux des lames d’onde achromatiques en quartz-MgF2 Élev 500W/cm2 CW, 0.5J/cm2 pour des impulsions de l'ordre de 10ns à 1064nm

Polariseurs

Description Taux d'extinction
Tp/Ts
Efficacité de Transmission Caractéristiques/Applications Laser Seuil critique
GLAN-LAS-S Polariseurs de Glan en calcite pour laserPolariseurs de Glan en calcite pour laser >100000:1 Tp >92% à 95% Polarisation extrêmement pure, sur une bande très large; une couche d’air permet d’obtenir un seuil de dommage élevé, des ouvertures permettent l’évacuation de la polarisation rejet 500 W/cm2 CW, 4 J/cm2 avec impulsions de 10 nsec, typique (Non traité)
GLAN-THO-S Polariseurs de Glan-ThompsonPolariseurs de Glan-Thompson en calcite >100000:1 Ts >90% Polarisation extrêmement pure, sur une bande très large; prismes en calcite collés, pour lasers de faible puissance; angle d’acceptance important pour faisceaux divergents ou convergents 1 W/cm2 en continu, 0,1 mJ/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
POLARIZE RSI-S Polariseurs linéaires Polarcor™ Polariseurs linéaires Polarcor™ >10000:1 Tp >79-94 % Très grande pureté de polarisation, angle d’acceptance important, faible encombrement, moins chers que les polariseurs en calcite 100 W/cm2 en continu, 6 J/cm2 pour des impulsions de 13 ns à 10 Hz (en transmission), typiquement
POLARIZE RSI-S Polariseurs linéaires de précisionPolariseurs linéaires de précision >150 à 10000:1 Larges ouvertures disponibles; pour applications laser de faible puissance 1 W/cm2 en continu, 0,2 J/cm2 pour des impulsions de 20 ns dans le visible, typiquement
LASERLIN-EPO-S Cube séparateurs de faisceaux pour raie laserCubes séparateurs polarisants pour raie laser >1000:1 Tp >95 % Grande pureté de polarisation et grande efficacité de transmission sur une bande étroite; paire de prismes collés, pour lasers de puissance modérée 2 kW/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
LASERLIN-EPO-S Cubes séparateurs large bande polarisants Cubes séparateurs polarisants large bande >500:1 Tp >90 % moyen Pureté de polarisation et efficacité de transmission moyennes sur une large bande; paire de prismes collés, pour lasers de puissance modérée 2 kW/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
LASERLIN-EPO-S Cube séparateur polarisant pour laser ND:YAG de puissance
Cubes séparateurs polarisants pour laser Nd:YAG haute énergie
>200:1 Tp >95% Pureté de polarisation moyenne, grande efficacité de transmission sur une bande étroite; paire de prismes en contact optique, pour lasers de grande puissance 10 J/cm2 with 10 nsec pulses, typical
LASERLIN-EPO-S Cubes séparateurs non-polarisantsCubes séparateurs polarisants pour raie laser UV >100:1 Tp >90 % Pureté de polarisation et efficacité de transmission moyennes sur une bande UV étroite; paire de prismes collés, pour lasers de puissance modérée 100 W/cm2 en continu, 0,1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 10 Hz
ThinFilmPol56-S Polariseurs à couche mince pour laser Nd:YAG haute énergiePolariseurs à couche mince pour laser Nd:YAG haute énergie >100:1 Tp > 95 % Seuil de dommage élevé, grande efficacité de transmission aux longueurs d’onde du Nd:YAG 5 MW/cm2 CW, 5 J/cm2 avec des impulsions de 10 ns à 10 Hz
ThinFilmPol70-S Séparateur de faisceauPolariseurs à couche mince pour impulsions ultracourtes
Polariseurs à couche mince pour impulsions ultracourtes
Tp/Ts>5:1 & 95:1 Tp>95% moyen. Faible dispersion donc faible élargissement de l’impulsion, grande efficacité de transmission sur la plage de réglage du Ti:Saphir
POLOPTIC SGD-SPOLOPTIC-S