Présentation des sources lumineuses à arc Oriel

Sources complètes / Composants

Tableau 1 : Récapitulatif des sources lumineuses à arc Oriel

Famille de sources lumineuses Plage de puissance Particularités Fonctions
Lampes interchangeables Compatibles avec le contrôleur d’intensité lumineuse Contrôlables par PC
50 - 200 W Systèmes totalement intégrés ; lampe, électronique et système optique tout en un
50 - 100 W Système à quatre ports de sortie ; source très adaptable de faible puissance X X X
75 - 200 W Haute uniformité sur une surface de 25,4 mm de diamètre X X X
50 - 200 W Produit une sortie focalisée, haute intensité X X X
50 - 1600 W Version économique des systèmes Research - stabilité en sortie de la source Research sans toutes les fonctions utilisateur
50 - 1600 W Systèmes aux fonctions multiples, très adaptables conçus pour les chercheurs X X X