Cette référence technique détaille l'accélération, le déplacement, la fréquence, la compliance et la pression, ainsi que la température et propose des tables de conversions.
Mouvement sinusoïdal
|
Déplacement (D) (m) |
Vitesse (V) (m/s) |
Accélération (A) (g) |
Déplacement (D) (pouces) |
|
D = 0,159 V/f |
D = 9,78 A/f2 |
Vitesse (V) (pouces/s) |
V = 6,28fD |
|
V = 61,4 A/f |
Accélération (A) (g) |
A = 0,102 f2D |
A = 0,0163 fV |
|
f = fréquence, en Hz
Facteurs de multiplication x (A = xB)
|
|
Crête |
Crête à crête |
Efficace |
Moyenne |
|
|
B |
| A |
Crête |
1 |
0,5 |
1,414 |
1,570 |
| Crête à crête |
1 |
1 |
2,828 |
3,140 |
| Efficace |
0,707 |
0,354 |
1 |
1,110 |
| Moyenne |
0,637 |
0,319 |
0,901 |
1 |
Echelle des décibels
| dB |
Gain |
| 60 |
1000 |
| 40 |
100 |
| 20 |
10 |
| 10 |
3,16 |
| 6 |
2,00 |
| 3 |
1,41 |
| 1 |
1,12 |
| 0 |
1,0 |
| -1 |
0,891 |
| -3 |
0,708 |
| -6 |
0,5 |
| -10 |
0,316 |
| -20 |
0,1 |
| -40 |
0,01 |
| -60 |
0,001 |
dB = 20 log (Vout/Vref) Vout = log-1 (dB/20) |
Valeur moyenne = 0,637 x Valeur de crête
Valeur efficace = 0,707 x Valeur de crête
Valeur de crête = 1,414 x Valeur efficace
Valeur crête à crête = 2 x Valeur de crête
Valeur crête à crête = 2,828 x Valeur efficaceAccélération
1 g = 32,174 pieds/s2
1 g = 9,807 m/s2
pouces/s2 = 0,0254 m/sec2
Déplacement
1 mil = 0,001 pouce
1 mil = 0,0254 mm
1 pouce = 25,4 mm
1 cm = 10 mm
Fréquence
1 Hz = 1 cycle par seconde
1 Hz = 0,159 rad/s
1 Hz = 60 tr/min
1 tr/min = 0,0167 Hz
1 tr/min = 1 cycle par minute
Compliance et pression
mm/N = pouces/livre x 5,7
pouce/livre = mm/N x 0,175
psi = kg/cm2 x 14,223
kg/cm2 = psi x 0,0703
psi = Pascal (Pa) x 1,45 x 10-4
Pascal = psi x 6895
Pascal = kg/cm2 x 9,8 x 104
Poids
1 once = 28,35 g
1 kg = 2,205 livres
1 N = 0,2245 livres
Température
| °C |
°F |
| -50 |
-58 |
| -40 |
-40 |
| 0 |
32 |
| 25 |
77 |
| 80 |
176 |
| 120 |
248 |
| 200 |
392 |
| 260 |
500 |

|
Densité (kg/dm3) |
Module de Young GPa
|
Module de cisaillement GPa |
Coefficient de dilatation (10-6/°K) |
Conductivité thermique W/m-°K |
Chaleur spécifique 103 J/kg-°K |
| Matériaux ferromagnétiques |
| Acier au carbone |
7,8 |
200 |
76 |
10 |
45 |
0,46 |
| Acier inoxydable série 400 |
7,8 |
200 |
76 |
10 |
24 |
0,46 |
| Super Invar à 20 °C |
8,0 |
148 |
60 |
-0,2 à 50 °C env, 0 |
10 |
0,50 |
| Fonte |
7,2 |
105 |
42 |
11 |
48 |
0,54 |
| Matériaux non ferreux |
| Acier inoxydable série 300 |
8,0 |
200 |
86 |
16,6 |
16 |
0,50 |
| Aluminium 6061-T6 |
2,8 |
69 |
26 |
23 |
166 |
0,88 |
| Granit |
2,8 |
48 |
21 |
7 |
3,5 |
0,84 |
| Béton |
2,5 |
21 |
9 |
14,4 |
0,9 |
0,67 |