|  
Einloggen  Oder  Erstmals anmelden
  Komponenten
    Grundplatten und Montagewinkel
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Komponenten- und Experimentiersätze
    Linsenhalter
    Montagesäulen und Stifte
    Schienensysteme
    Spezial-Optikhalter
    Spiegelhalter
    Technische Erläuterungen
    Zubehör
 Show All Product Lines
Startseite > Produkte > Komponenten > Grundplatten und Montagewinkel > Grundplatten mit Langlöchern

Grundplatten mit Langlöchern
Grundplatten mit Langlöchern
Grundplatten mit Langlöchern aus Edelstahl (von links im Uhrzeigersinn) B-05A, B-1A, B-2SA

  • Indexmarkierungen für leichteres Ausrichten
  • Die Länglöcher bieten eine größtmögliche Freiheit bei der Befestigung
  • Kompatibel mit schienen- und tischmontierten Systemen
  • Aussparung an der Unterseite für stabile Montage
  • Aus Edelstahl und Aluminium

ProduktdetailsProduktbeschreibungZeichnungenDownloadsPDF Katalogseite3D Modelle
Produktdetails
Newport bietet eine Auswahl an aus Aluminium und Edelstahl gefertigten Grundplatten mit Langlöchern.
Newports Grundplatten aus Edelstahl mit Langlöchern bieten eine höhere Steifigkeit und thermische Stabilität verglichen mit konventionellen Materialien.
Bei dem Modell B-2SA wird ein neuer Montagemechanismus mit einer Sechskantschraube verwendet. Zur Grobpositionierung wird die Schraube durch Drehen des Stifthalters gelöst, an die gewünschte Stelle verschoben und wieder festgedreht - alles ohne die Grundplatte vom Tisch zu entfernen. Für tischmontierte Komponenten wie z.B. Stifthalter empfiehlt sich das Modell B-1A. Modell B-05A ist mit einer einzelnen Klemmschraube ausgestattet, mit deren Hilfe sich die Platte an jedem beliebigen Punkt eines optischen Tisches anbringen lässt.
Newports Grundplatten aus Aluminium werden zusammen mit 25 x 25 mm und 40 x 40 mm Positioniertischen verwendet. Mit dem Modell M-B-1.25 können 25 x 25 mm Positioniertische auf 40 x 40 mm Tischen montiert werden. Modell M-B-2C eignet sich dagegen für die Montage von 25 x 25 mm Positioniertischen auf optischen Tischen oder 65 x 65 mm Positioniertischen. Mit dem Modell M-B-2B können wiederum 25 x 25 mm oder 40 x 40 mm Positioniertische auf 65 x 65 mm Tischen, optischen Tischen oder anderen Produkten mit Standard 25 mm Bohrungsraster befestigt werden.



(Im Uhrzeigersinn von links beginnend) M-B-1.25, M-B-2B, M-B-2C



Bestell-Information
 Anzahl  Model  Translationsbereich
(mm)
 Preis
 
Auf Lager
 B-05A  17  
$5.99
 
Auf Lager
 B-1A  17  
$6.99
 
Auf Lager
 B-2SA  25  
$9.99
 
Auf Lager
 M-B-1.25  32  
$39.78
   M-M-B-2C  13  
 
Auf Lager
 M-B-2B  28  
$31.62
 
Auf Lager
 30  Rotation, 70°  
$47.94



Zum Seitenanfang

 
Newport - gegründet 1969 - liefert Laser und Photonik-Komponenten und versorgt als weltweit einziges Unternehmen die Marktführer in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Biomedizin, Mikroelektronik, industrielle Fertigung und innere Sicherheit mit Lösungen aus einer Hand.
Startseite | Products | Support | Markets | About Newport | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .