Newport bietet eine Auswahl an aus Aluminium und Edelstahl gefertigten Grundplatten mit Langlöchern.
Newports Grundplatten aus Edelstahl mit Langlöchern bieten eine höhere Steifigkeit und thermische Stabilität verglichen mit konventionellen Materialien. Die verschiebbaren Grundplatten ermöglichen eine lineare Ein- oder Zwei-Achsen-Vorjustage. Jedes dieser Modelle besitzt ein einzigartiges Markierungsraster im Abstand 12,7 mm, das die präzise Ausrichtung erleichtert. Befestigungsbohrungen ermöglichen die Montage von Stiften, Stifthaltern und Schienen. Aussparungen an den Unterseiten der Grundplatten gewährleisten eine stabile Befestigung auf der Montagefläche.
Bei dem Modell B-2SA wird ein neuer Montagemechanismus mit einer Sechskantschraube verwendet. Zur Grobpositionierung wird die Schraube durch Drehen des Stifthalters gelöst, an die gewünschte Stelle verschoben und wieder festgedreht - alles ohne die Grundplatte vom Tisch zu entfernen.
Für tischmontierte Komponenten wie z.B. Stifthalter empfiehlt sich das Modell B-1A.
Modell B-05A ist mit einer einzelnen Klemmschraube ausgestattet, mit deren Hilfe sich die Platte an jedem beliebigen Punkt eines optischen Tisches anbringen lässt.
Mit dem Modell M-B-1.25 können 25 x 25 mm Positioniertische auf 40 x 40 mm Tischen montiert werden. Modell M-B-2C eignet sich dagegen für die Montage von 25 x 25 mm Positioniertischen auf optischen Tischen oder 65 x 65 mm Positioniertischen. Mit dem Modell M-B-2B können wiederum 25 x 25 mm oder 40 x 40 mm Positioniertische auf 65 x 65 mm Tischen, optischen Tischen oder anderen Produkten mit Standard 25 mm Bohrungsraster befestigt werden.
Drehverstellungen um 360° bietet der kompakte Drehadapter Modell 30. Er eignet sich zur Montage auf Stiften, Messtischen und zahlreichen anderen Komponenten.