Glan-Thompson Kalkspat-Polarisatoren bieten hochreine Linearpolarisation für breitbandige Lichtquellen oder mehrere Wellenlängen. Der große Akzeptanzwinkel dieser Polarisatoren ermöglicht den Einsatz auch mit konvergierenden oder divergierenden Strahlen. Die S-Polarisation wird mit Ts>90% transmittiert, die P-Polarisation wird reflektiert und im Gehäuse absorbiert.
Newports Glan-Thompson Polarisatoren bestehen aus einem hochwertigen, verkitteten Kalkspat-Prismenpaar, das in einem eloxierten Aluminiumgehäuse montiert ist. Die Kittfläche beschränkt ihren Einsatz auf Anwendungen mit niedriger Laserleistung. Die Ausgangspolarisation ist auf dem Gehäuse markiert. Der Außendurchmesser von 25,4 mm ermöglicht die Montage in Newports Standard-Optikhaltern, Rotationshaltern und anderen Präzisionskomponenten. Diese Polarisatoren werden auch mit breitbandiger Entspiegelung für den sichtbaren und Infrarotbereich angeboten, um die Transmission zu maximieren.