Glan-Laser Kalkspatpolarisatoren setzt man für anspruchsvolle Anwendungen ein, bei denen besonders hohe Polarisationsreinheit und eine hohe Zerstörschwelle gefordert wird. Glan-Laser Polarisatoren bestehen aus einem Prismenpaar aus hochwertigem Kalkspat mit Luftspalt, wobei der Prismenwinkel für minimale Verluste ausgelegt ist. Zwei Ausgangsfenster lassen die unerwünschte Polarisation austreten, wodurch Absorption von Laserstrahlen am Polarisatorgehäuse vermieden wird. Deshalb können diese Polarisatoren auch in gütegeschalteten Resonatoren und anderen Anwendungen mit mehreren Resonatorumläufen eingesetzt werden.
Um die Transmission zu erhöhen, werden die Polarisatoren mit einer von drei breitbandigen Entspiegelungen oder mit einer speziellen V-Beschichtung für 1064 nm angeboten. Das Gehäuse wurde für die Montage in 25,4 mm Standard-Optikhaltern, Rotationshaltern und Präzisions-Positioniersystemen konzipiert. Die Ausgangspolarisation ist auf dem Gehäuse markiert.