Abb. 1 Empfindlichkeit von Ge und InGaAs Detektoren (Ge = durchgezogene Linie; InGaAs = gestrichene Linie)
Gekühlte oder bei Raumtemperatur betriebene photovoltaische Detektoren
Die photovoltaisch (ohne Vorspannung) betriebenen Detektoren bieten im Bereich von 0,7 bis 1,8 m eine ausgezeichnete Leistung. Es sind gekühlte und bei Raumtemperatur betriebene Geräte mit 5 mm Durchmesser erhältlich.
Messbare Leistung
Mit diesen Detektoren können Leistungen unter einem Picowatt gemessen werden. Eingebaute Transimpedanzverstärker liefern eine Verstärkung von 104 V/A bis 109 V/A und wählbare elektronische Filtereinstellungen.
Kalibrierung
Die Detektoren sind als kalibrierte Versionen und als Standardmodell erhältich. Die Standardmodelle werden mit einer Einpunktkalibrierung bei 1500 nm geliefert. Wegen der spektralen Abhängigkeit des Ansprechverhaltens ist der angezeigte Wert nur für 1500 nm gültig. Mit relativen Empfindlichkeitskurven lässt sich bei bekanntem Spektrum der angezeigte Wert für die Leistung korrigieren. Für absolute Messungen bei unterschiedlichen Wellenlängen sollte ein Detektor mit NIST konformer Kalibrierung verwendet werden.
Detektorsysteme
Die Ge Detektorpakete enthalten:
- Germaniumdetektorelement
- Detektorgehäuse mit eingebautem Vorverstärker
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zusätzlich notwendiges Zubehör:
- Kühlerregelung 77055 für das gekühlte System
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Zerhacker