Die asphärischen Linsen aus gepresstem Glas von GeltechTM sind eine preisgünstige Lösung zum Kollimieren oder Fokussieren von Licht bei hoher Vergrößerung. Sie sind aus Corning-Glas vom Typ C0550 gefertigt, das eine niedrige Dispersion (nd=50,40) aufweist. Die gebräuchlichsten Anwendungen umfassen LWL-Kopplung, Laserdioden, Laseranwendungen in der Medizin, optische Datenspeicherung und Barcode-Leser. Alle Linsen sind ungefasst, ab 6,325 mm Durchmesser können sie in einer robusten Edelstahlfassung mit Außengewinde montiert werden.