Aufbau eines komplettes Systems der Q-Serie
Wir bieten komplette Systeme der Q-Serie für Bogenlampen und Quarz-Wolfram-Halogenlampen an. Diese Systeme enthalten das Gehäusemodell 60000 der Q-Serie. Mit dem Gehäusemodell 60030 der Q-Serie oder mit einer anderen, auf dem Modell 60000 basierenden Konfiguration lassen sich auf einfache Weise eigene Systeme aufbauen. Folgende Komponenten werden dazu benötigt:
- Gehäuse der Q-Serie
- Kondensoroptik
- Rückreflektor (optional)
- Elektrischer Anschlußsatz
- Lampenadapter
- Netzgerät und passende Kabel
- Lampe
Passend für 22 verschiedene Lampen und IR-Elemente
5 Lampen-Kategorien können mit der Q-Serie betrieben werden. Für jede Kategorie ist ein anderer elektrischer Anschluss-Satz erforderlich. Innerhalb derselben Kategorie können die Lampen durch Wechsel der Lampenadapter ausgetauscht werden. Nachstehend werden alle Lampen mit dem erforderlichen Montagezubehör aufgelistet.
Tabelle 1 Lampen und Lampenmontagezubehör
|
Lampenkategorie |
Lampen-Typ |
Lampenmodellnr. |
Verbindungssatz Modellnr. |
Sockeladapter Modellnr. |
| DC-Bogen |
50 W Hg |
6282
|
60025
|
60013
|
| 100 W Hg |
6281
|
60025
|
60012
|
| 75 W Xe, hohe Stabilität |
6247
|
60025
|
60021
|
| 75 W Xe |
6251NS
|
60025
|
60014
|
| 75 W Xe, Ozon-frei |
6263
|
60025
|
60014
|
| 100 W Xe, Ozon-frei |
6257
|
60025
|
60014
|
| Gepulste-Bogenlampe |
0,32 J Geführter Bogen |
6426
|
66016
|
60018
|
| 0,5 J Großer Kolben |
6427
|
66017
|
60019
|
| QTH* |
10 W Quarz-Wolfram-Halogen (H) |
06318
|
60090
|
60042
|
| 10 W Quarz-Wolfram-Halogen (V) |
06318
|
60090
|
60045
|
| 20 W Quarz-Wolfram-Halogen (H) |
06319
|
60090
|
60042
|
| 20 W Quarz-Wolfram-Halogen (V) |
06319
|
60090
|
60045
|
| 50 W Kurzwendel Quarz-Wolfram-Halogenlampe (H) |
06332
|
60090
|
60043
|
| 50 W Kurzwendel Quarz-Wolfram-Halogenlampe (V) |
06332
|
60090
|
60046
|
| 50 W Langwendel (H) |
6337
|
60090
|
60043
|
| 50 W Langwendel (V) |
6337
|
60090
|
60046
|
| 100 W Quarz-Wolfram-Halogen (H) |
06333
|
60090
|
60043
|
| 100 W Quarz-Wolfram-Halogen (V) |
06333
|
60090
|
60046
|
| DC Deuterium |
30 W, hohe Uniformität, Ozon-frei |
63161
|
60093
* |
Nicht erforderlich |
| 30 W, hohe Uniformität, breitbandig |
63162
|
60093
*
|
Nicht erforderlich |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, Ozon-frei |
63164
|
60093
* |
Nicht erforderlich |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, breitbandig |
63163
|
60093
* |
Nicht erforderlich |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke und Stabilität, Ozon-frei |
63165
|
60093
* |
Nicht erforderlich |
| IR-Elemente |
140 W IR Emitter |
6363
|
60090
|
60041
|
| 22 W keramisch |
06575
|
60090
|
60048
|
| 9 W kostengünstig |
06580
|
60090
|
60048
|
| 0,8 W Miniatur IR Element |
6581
|
60090
|
60048
|
Gleichzeitige Bestrahlung von bis zu vier Proben
Das Gehäuse Modell 6000 der Q-Serie hat vier Ausgangsports, das Modell 60030 hat drei Ports. Es ist möglich, nur einen Kondensor zu montieren und die anderen Ports zu verschließen, oder Kondensoren an allen verfügbaren Ports zu montieren (abhängig von der Lampe), um gleichzeitig verschiedene Proben zu bestrahlen. Der Lichtbogen oder die Glühwendel der Lampe begrenzen oft die Anzahl der Seiten, von denen die Strahlung gesammelt werden kann. Mit Bogenlampen und IR-Elementen können vier Ausgangsstrahlen erzeugt werden, mit QTH-Lampen zwei und mit Deuterium-Lampen einer.
Kondensorwahl
Die Gehäuse der Q-Serie enthalten keinen Kondensor oder Rückreflektor. Sie müssen separat bestellt werden. Sechs Kondensoren stehen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich voneinander im Material, der F-Zahl und der Sammeleffizienz. Wir vergleichen sie in Tabelle 3. Alle Kondensoren gehören zur 1,5-Zoll-Serien-Größe, die Apertur beträgt 33 mm. Die meisten Kondensoren erzeugen einen kollimierten Strahl mit 33 mm Durchmesser. Die abbildenden Kondensoren erzeugen einen stark fokussierten Fleck. Typische Fleckgrößen werden in Tabelle 2 aufgelistet. Die asphärischen Kondensoren sind "korrigierte Optiken". Sie korrigieren sphärische und lateral chromatische und minimieren longitudinal chromatische Abbildungsfehler.
Tabelle 2 Typische Strahlgröße des abbildenden Kondensors 60007
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe |
Größe des fokussierten Flecks |
| 50 W Hg |
0,2 x 0,35 mm |
0,5 mm |
| 100 W Hg |
0,25 x 0,25 mm |
0,6 mm |
| 75 W Xe |
0,25 x 0,5 mm |
0,75 mm |
| 100 W Xe, Ozon-frei |
0,4 x 0,8 mm |
1 mm |
Was ist der Multiplikationsfaktor?
Der in Tabelle 3 aufgeführte Multiplikationsfaktor ist ein für jede Linse gemessener Parameter. Er wird bei der Berechnung der ungefähren Gesamtleistung des kollimierten Ausgangsstrahls in jedem Wellenlängenbereich benutzt. Formeln und Beispielberechnungen, um die Gesamtausgangsleistung einer Lichtquelle näherungsweise zu berechnen, stehen zur Verfügung.
Tabelle 3 Vergleich der Kondensoren für die Gehäuse der Q-Serie
|
Kondensor-Modellnr. |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Linsen-Multiplikator |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 60006
|
Kollimierend |
|
0,06 |
200 - 2500 nm |
|
| 67008
|
|
|
|
|
|
| 60007
|
Fokussierend |
|
0,05 |
200 - 2500 nm |
|
| 67017
|
|
|
|
|
|
| 67018
|
|
|
|
|
|
| 60077
|
|
|
* |
0,65 - 12 mm |
|
| 60009
|
|
|
* |
1,9 - 15 mm |
|
| 60008
|
Kollimierend |
|
0,13 |
350 - 2500 nm |
|
Abb. 1 Kondensoren für Gehäuse der Q-Serie
Abb. 2 Zur Sammlung der rückwärtigen Strahlung der Lampe ist ein Rückreflektor zu verwenden.
Rückreflektoren sollten bei Bogenlampen und Quarz-Wolfram-Halogenlampen verwendet werden
Das Modell 60005 ist ein Breitbandreflektor, der auf einer justierbaren Platte montiert ist, die in die Ausgangsports der Q-Serie passt. Es wird an den Ausgangsport montiert, der dem Kondensor gegenüberliegt, damit die Strahlung von der Rückseite der Lampe aufgefangen und nahe dem Bogen oder der Glühwendel zur Kollimierung durch den Kondensor fokussiert werden kann (Abb. 2). (Dies ist vor allem bei Bogenlampen oder Quarz-Wolfram-Halogenlampen sinnvoll.) Der Reflektor kann durch externe Justierung in X-Y-Z-Richtung positioniert werden. Ein Ersatz-Reflektor 60015 ist ebenfalls lieferbar.
Montage
Gehäuse der Q-Serie verfügen über justierbare Füße. Die Höhenverstellung ist über 16 mm möglich. Für die Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die für die Befestigung vorgesehenen Montagelöcher. Die optische Achse verläuft dann 127 mm über der Tischoberfläche.