Bei der Transmission ultrakurzer Laserpulse durch mehrere optische Komponenten verbreitert sich der Puls und wird gechirpt. Die gechirpten Spiegel für ultrakurze Laserpulse sind eine ideale Lösung, um die Pulsverbreiterung zu kompensieren. Die Spiegel führen dem einfallenden Laserstrahl beim Aufprall auf der Oberfläche eine negative Gruppengeschwindigkeitsdispersion zu. Durch die Verwendung von zwei oder drei Spiegeln kann der Laserstrahl mehrere Male zwischen den Spiegeln hin- und her reflektiert werden, um die Pulsdispersion auszugleichen.
Die Spiegel lassen sich in Newports patentierte Halter mit offener Ecke montieren. Diese ermöglichen kleine Einfallswinkel und gewährleisten so möglichst viele Reflexionen zwischen den Optiken (US-Patente: 6.304.393, 5.930.057 und 6.016.230). Durch die hohe Reflexion der Spiegel wird die Intensität der Laserstrahlung erhalten. Der Spiegel wurde für eine Reflexion von über 99,8% von 700 bis 900 nm ausgelegt und eignet sich dadurch ideal für die Laser Tsunami®, Spitfire® Pro und Mai Tai® von Spectra-Physics. Das sorgfältige Design und der fortschrittliche Beschichtungsprozess ergeben einen Spiegel mit maximaler Reflexion, hoher Bandbreite und negativer Gruppengeschwindigkeitsdispersion. Der gechirpte Mehrzweckspiegel wurde für Pulse von 20 fs und länger optimiert.
SUPREMA® Halter mit offener Ecke siehe Kinematische Optikhalter