DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Die Fluoreszenzfilter mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis wurden für den Einsatz in Systemen entwickelt, bei denen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis für jeden Filter separat eingehalten werden muss. Viele Fluoreszenz-Detektionsfilter für Anwendungen in der Epifluoreszenz-Mikroskopie sind von der Paarung abhängig, um ein paarspezifisches Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Fluoreszenzfilter mit hohem S/R-Verhältnis besitzen diese Einschränkung nicht. Jeder Fluoreszenzfilter mit hohem S/R-Verhältnis kann mit jedem anderen Filter der Baureihe kombiniert werden und bietet das gleiche hervorragende kombinierte Signal-Rausch-Verhältnis wie mit seinem traditionellen Paarungsfilter. Die Bandbreite dieser Filter passt zum Absorptions- bzw. Emissionsspektrum der Ziel-Fluorophore, ist jedoch schmaler, um auch unkonventionelle Paarungen zu ermöglichen.
Durch Beschichtungen mit mehreren Kavitäten und mehreren Transmissionskomponenten wird eine Blockung von £1,0 x 10-4 für Wellenlängen im UV-Bereich bis 925 nm erzielt. Dies ergibt eine integrierte Blockung von ³OD5 beim Einsatz mit einer Wolfram-Lichtquelle bei 2800° K und einem S20 Photokathodendetektor (oder Äquivalent). |
Technische Daten
| Durchmesser | 25,4 mm+0/-0,5 mm |
| Minimale aktive Fläche | 20,2 mm |
| Oberflächen-Qualität | 80-50 Kratzer-Aussprünge; F/F nach MIL-F-48616 |
| Dicke | 1,0 bis 9,0 mm |
| Effektiver Brechungsindex ne | 1,5 |
| Temperaturabhängigkeit von lo | 0,01 nm/°C |
| Temperaturbereich | -50°C bis +100 °C |
Der Kurvenverlauf und die Wellenlängenangaben sind schematisch zu verstehen und stellen keine Spezifikation dar.
Integrierte Übersprechdaten für Fluorophor-spezifische Filterpaare
| Färbung | Wellenlänge der max. Absorption | Wellenlänge der max. Emission | Anregungsfilter | Emissionsfilter | Integriertes Übersprechen (typisch) |
| Aminomethylcoumarin | 351 | 430 | 10XM35-360 | 10XM35-430 | 1.000.000:1 |
DAPI Hoechst 33442/33258 4-Methylbeliferon CPM | 345 346 360 385 | 458 460 450 471 | 10XM35-360 | 10XM35-465 | 1.000.000:1 |
| Lucifer-Gelb | 430 | 560 | 10XM35-430 | 10XM25-535 | 1.000.000:1 |
| Acridin-Orange (+RNA) | 460 | 650 | 10XM35-465 | 10XM35-625 | 1.000.000:1 |
YOYO-1 Fluorescein Acridin-Orange (+DNA) BODIPY FL Rhodamin 123 | 491 495 502 503 505 | 509 519 526 512 534 | 10XM20-485 | 10XM25-535 | 100.000.000:1 |
| Ethidium-Bromid (+DNA) | 510 | 595 | 10XM20-485 | 10XM35-595 | 100,000,000:1 |
| Tetramethylrhodamin | 535 | 590 | 10XM25-530 | 10XM35-595 | 10,000,000:1 |
| Phycoerythrin (R or B) | 546 | 575 oder 578 | 10XM20-485 | 10XM10-585 | 1.000.000:1 |
Ethidium-Homodimer Propidium-Iodid | 528 536 | 617 617 | 10XM25-530 | 10XM35-625 | 100.000.000:1 |
| 7-Aminoactinomycin | 555 | 655 | 10XM25-530 | 10XM40-650 | 1.000.000.000:1 |
| Texas-Rot | 589 | 615 | 10XM20-590 | 10XM35-635 | 100.000:1 |
| | Model | Description |
|
10XM10-550
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 550+0/-5nm Center, 10±1.0nm FWHM
|
|
10XM10-585
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 580+5/-0nm Center, 25±2.5nm FWHM
|
|
10XM20-485
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 485+0/-5nm Center, 20±2.0nm FWHM
|
|
10XM20-590
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 590+0/-5nm Center, 20±2.0nm FWHM
|
|
10XM25-530
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 530+0/-5nm Center, 25±2.5nm FWHM
|
|
10XM25-535
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 530+5/-0nm Center, 25±2.5nm FWHM
|
|
10XM25-540
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 540+0/-5nm Center, 25±2.5nm FWHM
|
|
10XM35-360
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 360+0/-5nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM35-430
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 425+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM35-465
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 460+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM35-595
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 590+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM35-625
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 620+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM35-635
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 630+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM
|
|
10XM40-650
|
High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 645+5/-0nm Center, 40±3.5nm FWHM
|