Die Fluoreszenzfilter mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis wurden für den Einsatz in Systemen entwickelt, bei denen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis für jeden Filter separat eingehalten werden muss. Viele Fluoreszenz-Detektionsfilter für Anwendungen in der Epifluoreszenz-Mikroskopie sind von der Paarung abhängig, um ein paarspezifisches Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Fluoreszenzfilter mit hohem S/R-Verhältnis besitzen diese Einschränkung nicht. Jeder Fluoreszenzfilter mit hohem S/R-Verhältnis kann mit jedem anderen Filter der Baureihe kombiniert werden und bietet das gleiche hervorragende kombinierte Signal-Rausch-Verhältnis wie mit seinem traditionellen Paarungsfilter. Die Bandbreite dieser Filter passt zum Absorptions- bzw. Emissionsspektrum der Ziel-Fluorophore, ist jedoch schmaler, um auch unkonventionelle Paarungen zu ermöglichen.
Durch Beschichtungen mit mehreren Kavitäten und mehreren Transmissionskomponenten wird eine Blockung von £1,0 x 10-4 für Wellenlängen im UV-Bereich bis 925 nm erzielt. Dies ergibt eine integrierte Blockung von ³OD5 beim Einsatz mit einer Wolfram-Lichtquelle bei 2800° K und einem S20 Photokathodendetektor (oder Äquivalent).