Abb. 1 Typische Transmission ausgewählter Flüssigkeitsgefüllter-Lichtwellenleiter
Abb. 2 Typische Transmission von DUV-Flüssigkeitsgefüllten-Lichtwellenleiter im Vergleich zu Quarz
Zweiarmiger Lichtwellenleiter
Für Anwendungen mit Doppellichtquellen stehen zweiarmige flüssigkeitsgefüllte Lichtwellenleiter zur Verfügung. Das einzelne Ende ist kein gemeinsamer kreisförmiger Kern, sondern besteht aus den beiden Einzelkernen (siehe Abb. 3). Jeder Arm hat einen aktiven Kern von 3 mm und eine Länge von 1 oder 2 m. Dreiarmige flüssigkeitsgefüllte Lichtwellenleiter sind ebenfalls lieferbar. Details auf Anfrage.
Abb. 3 Frontansicht des gemeinsamen Endes eines zweiarmigen flüssigkeitsgefüllten Lichtwellenleiter. Das Ende wird nicht in einen einzelnen kreisförmigen Kern zusammengeführt.
Großer Akzeptanzwinkel
Der Akzeptanzwinkel unserer Flüssigkeitsgefüllten-Lichtwellenleiter ist deutlich größer als der unserer Fused Silica Faserbündel. Das bedeutet, dass mit demselben Kerndurchmesser höherer Lichtdurchsatz erzielt werden kann. Der „Lichtleitwert ( ein Maß für die Fahigkeit einer Faseroptik, Licht zu sammeln) eines UV-VIS flüssigkeitsgefüllten Lichtwellenleiters mit einem Durchmesser von 3 mm beträgt 8,5 mm2, eines Fused Silica LWL mit 3,2 mm Durchmessers beträgt 1,1, und eines Glasbündels mit 3,2 mm Durchmesser beträgt 7,6.
Robuste Bauweise
Diese Lichtwellenleiter sind robust und erreichen bei normalen Betriebsbedingungen eine hohe Lebensdauer. Sie bestehen aus einem Kunststoffrohr, das mit einer Schutzspirale aus Aluminium umgeben und durch einen PVC-Mantel abdeckt ist. Das Innenrohr ist mit einer selbst entwickelten, transparenten, anaeroben, nicht toxischen Flüssigkeit gefüllt. Das Rohr ist an beiden Ende mit polierten Fused-Silica- oder Glasfenstern verschlossen und durch einen mantel aus Edelstahl geschützt.
Wie alle unsere Faseroptiken sind auch diese mit 11-mm-Ferrulen am Ende konfektioniert, sodass sie mit allen unseren Faserhalterungen gekoppelt werden können. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, darf die Temperatur an der Eingangsseite 40 °C nicht übersteigen. Außerdem dürfen die UV-VIS-Modelle nicht mit Wellenlängen unter 300 nm, die VIS-Modelle nicht unter 340 nm und die VIS-NIR-Modelle nicht unter 420 nm betrieben werden.
UV-Modelle
Für die DUV-Strahlung unserer Deuterium- und Bogenlampen stehen diese flüssigkeitsgefüllten Lichtwellenleiter zur Verfügung. Ein flüssigkeitsgefüllter Lichtwellenleiter sollte gewählt werden, wenn maximaler Durchsatz benötigt wird und der große Durchmesser dieser LWL kein Problem darstellt. Für kleine Punktlichtquellen mit 1 mm oder kleinerem Durchmesser bieten wir Solarisations-resistente Einzelkernfasern an. Wir vergleichen die Transmission einer flüssigkeitsgefüllten LWL mit 5 mm Durchmesser mit einem typischen Quarz-Faserbündel in Abb. 2. DUV flüssigkeitsgefüllte Lichtwellenleiter haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn sich in der Flüssigkeit Blasen bilden, führt dies zu einer deutlichen Herabsetzung des Durchsatzes. Die Lagerung in kalter und feuchter Umgebung verlängert die Lebensdauer. Die langfristige Betriebstemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Tabelle 1 zeigt die durchschnittliche Lebensdauer der DUV-Lichtwellenleiter.
Tabelle 1 Mittlere Lebensdauer der DUV-Flüssigkeitsgefüllten-Lichtwellenleiter
|
Kerndurchmesser (mm) |
Durchschnittliche Lebensdauer |
| 3 |
3 Jahre |
| 5 |
3 Jahre |
| 8* |
1 Jahr |