Informations Produit
Les filtres spatiaux offrent une manière pratique déliminer les fluctuations aléatoires du profil dintensité dun faisceau laser. Ils améliorent grandement la résolution, ce qui est particulièrement important pour les applications comme lholographie et le traitement de signaux optiques.
Les variations dintensité des faisceaux laser sont dues à la diffusion occasionnée par les défauts des composants optiques et par les particules en suspension dans lair. Vous pouvez les visualiser en projetant le faisceau laser agrandi : les volutes, les trous et les anneaux superposés au motif idéal du "speckle" représentent le bruit spatial.
Le principe du filtrage spatial est simple : un faisceau laser idéal, cohérent et collimaté se comporte comme sil était généré par un point-source lointain. Le filtrage spatial consiste à focaliser le faisceau pour produire une image de la source en défocalisant toutes les imperfections suivant un anneau autour de laxe. Un microtrou permet donc de bloquer l'essentiel du bruit.
Le profil gaussien idéal du faisceau laser I(r) est contaminé par des fluctuations dintensité dI provoquées par la diffusion. dI varie rapidement sur une distance moyenne dn, beaucoup plus petite que le rayon a du faisceau. La ...
Les filtres spatiaux offrent une manière pratique déliminer les fluctuations aléatoires du profil dintensité dun faisceau laser. Ils améliorent grandement la résolution, ce qui est particulièrement important pour les applications comme lholographie et le traitement de signaux optiques.
Les variations dintensité des faisceaux laser sont dues à la diffusion occasionnée par les défauts des composants optiques et par les particules en suspension dans lair. Vous pouvez les visualiser en projetant le faisceau laser agrandi : les volutes, les trous et les anneaux superposés au motif idéal du "speckle" représentent le bruit spatial.
Le principe du filtrage spatial est simple : un faisceau laser idéal, cohérent et collimaté se comporte comme sil était généré par un point-source lointain. Le filtrage spatial consiste à focaliser le faisceau pour produire une image de la source en défocalisant toutes les imperfections suivant un anneau autour de laxe. Un microtrou permet donc de bloquer l'essentiel du bruit.
Le profil gaussien idéal du faisceau laser I(r) est contaminé par des fluctuations dintensité dI provoquées par la diffusion. dI varie rapidement sur une distance moyenne dn, beaucoup plus petite que le rayon a du faisceau. La distance dn est appelée longueur donde spatiale moyenne du bruit du faisceau laser.
Lorsquun faisceau gaussien est focalisé par une lentille convergente de longueur focale F, limage dans le plan focal (ou spectre de puissance optique [OPS : Optical Power Spectrum]) est une carte inversée des longueurs donde spatiales présentes dans le faisceau. Le bruit à longueur donde courte (dn) apparaît dans un anneau de rayon Fl/dn centré sur laxe optique. Les grandes longueurs donde spatiales dun profil gaussien idéal forment une image directement sur laxe optique.
Un microtrou centré sur laxe peut bloquer lanneau du bruit indésirable tout en laissant passer la plus grande partie de lénergie du laser. La fraction de puissance que laisse passer un microtrou de diamètre D est :