Notre banc de précision X26 peut recevoir divers composants de positionnement, supports, trous sources et lentilles afin de constituer des assemblages polyvalents extrêmement stables pour le filtrage spatial ou lagrandissement de faisceau. Nous décrivons ici comment composer deux exemples courants, mais nous vous encourageons à constituer vous-même lassemblage qui correspond à vos besoins.
Le support de barillet centrable SB18YZ allie une grande précision de positionnement à une stabilité exceptionnelle. La course totale en X et en Y est de 4 mm. Ce support accueille les composants avec un filetage extérieur 20,25 RMS. Il est équipé au choix de butées micrométriques BM (sensibilté 1 mm), de butées différentielles BD (sensibilité 0,1 mm) ou de butées à tête hexagonale BHC blocables.
Les trous sources fabriqués en platine iridié sont disponibles dans une monture filetée 20,25 RMS , ou sans monture Ø de la pièce 2 mm .