Ces filtres de bande à bords francs présentent une courbe de transmission qui chute très rapidement à lentrée du domaine de réflexion, bien plus vite que celle des filtres colorés. Ils possèdent un traitement diélectrique dur qui effectue un filtrage interférentiel, et non une absorption, pour isoler la bande spectrale. Contrairement aux filtres en verre coloré, la longueur donde nominale diminue avec une augmentation de langle dincidence (pour la formule, voir Filtres passe-bande raie laser). Ceci peut être utile pour régler le filtre sur la longueur donde exacte en l'inclinant. Un filtre de bande passante spéciale dexcellente qualité peut être réalisé en combinant un filtre passe-haut et un filtre passe-bas.
Ces filtres sont disponibles à lunité et par jeux. Les jeux sont composés dun exemplaire de chacun des filtres passe-haut ou de chacun des filtres passe-bas. Ils sont livrés dans une boîte résistante en bois qui permet de les ranger et de les protéger.
Les filtres passe-bas et passe-haut de Newport sont fabriqués à l'aide de méthodes et de matériaux conçus pour fournir le meilleure spectre de performances et offrent une structure robuste leur permettant de supporter des conditions climatiques variables. Un revêtement multi-couches diélectrique détermine des pentes de transition de £6%. Ce revêtement est optimisé pour obtenir une moyenne élevée de la transmission sur une large bande . Le blocage des rayons X sur les filtres passe-haut et à 1200 nm sur les filtres passe-bas, s'effectue par une combinaison de réflexion sur les revêtements diélectriques et par l'absorption du verre des filtres. Nous fabriquons ces filtres à l'aide d'outils et de matériaux laminés. Notre méthode assure une étanchéité verre-epoxy-verre sur le pourtour du filtre, ce qui empêche l'infiltration d'eau dans les éléments à couche mince du filtre. Le résultat est excellente durée de vie sur le terrain et dans des conditions climatiques difficiles.
Ces filtres sont livrés à l'unité et par jeux. Les jeux sont constitués la totalité des filtres passe-bas ou passe-haut répertoriés. Ils sont fournis dans une boîte en bois dur qui permet de les ranger et de les protéger.
Ces filtres peuvent être utilisés de manière classique et aussi pour créer des filtres passe-bande personnalisés hautes performances à l'aide d'une combinaison de filtres passe-bas et passe-haut disposés en série.
Spécifications
| Surface utile |
20,2 mm |
| Qualité Surface |
80-50 rayure-piqûre; F/F MIL-F-48616 |
| Diamètre |
25,4 +0/-0,5 mm |
| Epaisseur |
2,0 bis 7,6 mm |
| Angle d'incidence |
Normal |
| Tav Transmission moyenne minimum |
Filtre passe-bas: 65% Filtre passe-haut: 80% |
| Rejection (spectral) |
Filtre passe-bas: 1.2lc à 1200 nm, =0.1% T ou =10-3 Filtre passe-haut: Des rayons X-Ray à 0.85 lc, =0.1% T ou =10-3 |
| Pente* |
£6% là ou la pente en %=100% (l80%Tpk-l5%Tabs)/l5%Tabs |
| Indice de réfraction ne |
1,7 |
| Décalage Longueur d'onde par la température |
Filtre passe-bas: 0,02 nm/°C Filtre passe-haut: 0,025 nm/°C |
| Humidité |
MIL-STD-810E, Méthode 507.3, Procédure III Modifiée 7 cycles |
| Plage de température |
-50°C to + 100 °C |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
*La pente est donnée par: | [ {l (80%Tpk) - l (5%Tpk)} ÷ l (5%Tpk)] | × 100
Filtres passe-bas
Filtres passe-haut