| Ouverture utile | Diamètre 8,7 mm pour les filtres de 12,7 mm de diamètre Diamètre 21,4 mm pour les filtres de 25,4 mm |
| Qualité Surface | 80-50 rayure-piqûre |
| Tolérance diamètre | +0/-0,1 mm |
| Epaisseur | £7,62 mm |
| Réflexion | T<0,01 % (10-4) for l > 1,2 l0 et l < 0,8 l0 |
| Décalage Longueur d'onde par la température | <0,02 nm/°C |
| Spécification en température | +23°C |
| Plage de température | -50 °C à +80 °C |
| Résistance à l'humidité | Norme MIL-STD-810C, méthode 507, procédure 1, modifiée pour 5 cycles |
| Nettoyage | Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement) |
| Seuil critique | 1 W/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions, typiquement |