| Matériau |
Germanium qualité optique ou équivalent |
| Traitement |
Métallisé sous vide |
| Diamètre |
25,4 mm ±0,2 mm |
| Ouverture utile |
moins 1,5 mm du bord |
| Qualité Surface |
80-50 rayure-piqûre |
| Epaisseur |
1mm ± 0,2 mm |
| Parallélisme |
3 à 5 arc-min (0.8 à 1.5 mrad) |
| Plage de longueur d'onde |
2 à 14 mm (optimisé pour 2 à 5 mm) |