Nos traitements neutres métalliques procurent une atténuation large bande pour les applications à puissance modérée. Le traitement est déposé sur lune des faces dun substrat en silice fondue ultra pure de classe UV permettant une excellente transmission de lultraviolet à linfrarouge proche. Ces substrats polis avec précision, présentent une planéité inférieure à 1? ou 2?. La deuxième face est polie mais non traitée.
Ces filtres sont disponibles à lunité ou par jeu de huit. Le jeu est composé dun assortiment cohérent de filtres, rangés et protégés dans une boîte résistante en bois. Chaque filtre est marqué avec sa densité optique et livré avec sa courbe de transmission.
Notre assortiment de filtres permet de couvrir toutes les densités de 0 à 8 par pas de 0,1 DO en utilisant un ou plusieurs filtres. La densité optique (DO) est définie par la relation:
DO = -log(T) ou bien T = 10-DO,
où T est la transmission (0=T=1). Contrairement à la transmission, la densité est additive. La densité désirée peut donc être obtenue en superposant les filtres. Toutefois, la superposition dun trop grand nombre de filtres peut entraîner de nombreuses réflexions parasites.
Le traitement métallique étant absorbant, il faut éviter dutiliser ces filtres avec des lasers de grande puissance. La puissance maximale conseillée est 30 ]W/cm2. Pour latténuation de lasers puissants, nous recommandons latténuateur variable modèle M-935 (voir Atténuateurs variables pour grande puissance).