Nos traitements neutres métalliques procurent une atténuation large bande pour les applications à puissance modérée. Le traitement est déposé sur lune des faces dun substrat en verre optique B 270 dun prix peu élevé et dont les performances sont excellentes dans le visible et dans linfrarouge proche. La deuxième face est polie mais non traitée.
Ces filtres sont disponibles à lunité ou par jeu de huit. Le jeu est composé dun assortiment cohérent de filtres, rangés et protégés dans un coffret en bois. Chaque filtre est livré avec sa courbe de transmission.
Notre assortiment de filtres permet de couvrir toutes les densités de 0 à 6 par pas de 0,1 DO en utilisant un ou plusieurs filtres. La densité optique (DO) est définie par la relation:
OD = -log(T) ou bien T = 10-OD,
où T est la transmission (0£T£1). Contrairement à la transmission, la densité est additive. La densité désirée peut donc être obtenue en superposant les filtres. Toutefois, la superposition dun trop grand nombre de filtres peut entraîner de nombreuses réflexions parasites.
Le traitement métallique étant absorbant, il faut éviter dutiliser ces filtres avec des lasers de grande puissance. La puissance maximale conseillée est 30 W/cm2. Pour latténuation de lasers puissants, nous recommandons latténuateur variable modèle M-935 (voir Atténuateurs variables pour grande puissance).
Spécifications
| Matériau |
Verre optique de type Crown B 270 |
| Planéité Surface |
£5l à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Ouverture utile |
³80 % du diamètre |
| Qualité Surface |
60-40 rayure-piqûre |
| Dimension |
±0,25 mm |
| Epaisseur |
3,0 ±0,25 mm |
| Angle |
£5 arc min |
| Chanfrein |
0,250,76 mm largeur x 45° ±15° |
| Angle d'incidence |
0° |
| Densité Optique à 632.8 nm |
0,04 ±2,5 %, 0,1 ±8 %, 0,2 ±7 %, 0,3 ±6 %, 0,4 ±5 %, et ±4 % pour 0,5£DO£3,0 |
| Durée de vie |
MIL-C-48497A, adhésion, humidité, abrasion modérée, et critères de solubilité |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
30 W/cm2 en continu, typiquement ; non recommandé pour les laser pulsés |
Note: Le traitement métallique étant absorbant, il faut éviter d'utiliser ces filtres avec des lasers de grande puissance. la puissance maximale conseillée est de 30 W/cm2.