Nos filtres neutres absorbants procurent une atténuation large bande pour les longueurs donde allant du visible à linfrarouge proche. Leur polissage de précision répond à des exigences élevées, pour des utilisations dans la recherche ou en OEM. Ils sont disponibles en deux formats : circulaire de 25,4 mm de diamètre et carré de 50,8 mm de côté.
Ces filtres sont disponibles à lunité ou par jeu de neuf. Le jeu est composé de sept filtres différents et de deux filtres de 0,05 DO, rangés et protégés dans un coffret en bois. Chaque filtre est livré avec sa courbe de transmission.
Notre assortiment de filtres permet de couvrir toutes les densités de 0 à 8 par pas de 0,1 DO en utilisant un ou deux filtres au maximum. La superposition dun plus grand nombre de filtres permet datteindre 8 DO. La densité optique (DO) est définie par la relation:
OD = -log(T) ou bien T = 10-OD,
où T est la transmission (0£T£1). Contrairement à la transmission, la densité est additive. La densité désirée peut donc être obtenue en superposant les filtres. Toutefois, la superposition dun trop grand nombre de filtres peut entraîner de nombreuses réflexions parasites.
Le verre du filtre étant absorbant, il faut éviter dutiliser ces filtres avec des lasers grande puissance. La puissance maximale conseillée est 30 W/cm2. Pour latténuation de lasers puissants, nous recommandons latténuateur variable modèle M-935 (voir Atténuateurs variables pour grande puissance).
Spécifications
| Matériau |
Verre coloré neutre (BK7 pour DO 0,05) |
| Ouverture utile |
³80 % du diamètre |
| Qualité Surface |
60-40 rayure-piqûre |
| Dimension |
±0,3 mm |
| Epaisseur |
1.57 4,19 mm (DO 0,05, 3.0 ±0,1 mm) |
| Angle |
£3 arc min |
| Chanfrein |
0,250,76 mm largeur x 45° ±15° |
| Angle d'incidence |
0° |
| Tolérance Densité Optique |
±4 % à 546,1 nm |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
30 W/cm2 en continu, typiquement |
Note: Le traitement métallique étant absorbant, il faut éviter d'utiliser ces filtres avec des lasers de grande puissance.