Les filtres liquides conviennent aux applications qui ne nécessitent pas dinfrarouges et pour lesquelles les effets nocifs de la chaleur émise par ces rayons sont problématiques. Ils sont obligatoires si vous utilisez nos sources haute puissance (500 à 1600 W) avec dautres éléments optiques. (Lutilisation dun réflecteur dichroïque constitue une alternative.)
Ces filtres sutilisent avec une fenêtre en verre de silice qui transmet les longueurs d'onde supérieures à 250 nm ; les IR proches sont absorbés par le liquide. Voir la figure 1 pour la courbe de transmission du filtre 6123 rempli deau distillée.
Les filtres sont constitués dune cellule qui renferme le liquide et de deux fenêtres en verre de silice. La cellule dispose dune chambre externe de refroidissement de leau en circulation ainsi que dune soupape de décharge. Un dispositif de refroidissement externe est nécessaire afin déliminer lénergie absorbée lors du filtrage des sources continues haute puissance (>100 W). Vous pouvez utiliser de leau du robinet ou leau dun refroidisseur en circuit fermé.
Les modèles en aluminium ne supportent que de leau distillée. Les modèles en acier supportent de leau ou des solutions au Cuivre ou au Sulfate de Nickel. Les solutions au Cuivre et au Sulfate de Nickel préviennent le développement de substances organiques. Vous devez prendre les précautions dusage dans un laboratoire lorsque vous utilisez ces solutions.
Figure 1 : Transmission du filtre liquide 6123 avec eau distillée.