Nos filtres de fluorescence à haut rapport signal-bruit sont conçus pour des systèmes où les rapports signal-bruit élevés de chaque filtre doivent être établis indépendamment. De nombreux filtres de détection de fluorescence développés pour les applications de microscopie avec épi-fluorescence, doivent être installés par paires pour atteindre des rapports signal-bruit spécifiques par paire. Les filtres XM n'ont pas cette limitation. Tout filtre à haut rapport signal-bruit peut être appairé avec un autre filtre de la série tout en proposant le même rapport signal-bruit exceptionnel que celui obtenu avec sa paire classique. Les filtres sont conçus dans des largeurs de bandes compatibles avec les spectres d'absorption ou d'émission du fluorophore cible, mais plus étroites pour pouvoir accueillir les paires non classiques.
A l'aide d'une conception de couches multi-cavités et de composants de blocage multiples, la réflexion spectrale (blocage) de £1,0 x 10-8 est obtenue des rayons UV jusqu'à 925 nm. Cela permet le blocage intégré de ³DO5 quand il est utilisé avec une source au tungstène opérant à 2800°K et un S20 ou un détecteur de photocathode ou équivalent.