Les miroirs chauds réfléchissent la chaleur; ce sont des miroirs/filtres conçus pour transmettre les longueurs donde visibles tout en réfléchissant celles de linfrarouge proche, génératrices de chaleur. Les miroirs froids transmettent la chaleur; ce sont des miroirs/filtres conçus pour réfléchir les longueurs donde visibles tout en transmettant celles de linfrarouge proche. Ces filtres peuvent être utilisés pour évacuer la chaleur dun système optique.
Les miroirs chauds travaillent à incidence nulle, les miroirs froids à incidence de 45°. Ils sont disponibles en diamètre 25,4 mm et en carré de 50,8 mm de côté.