Mit dem Filterrad-Halter von Newport lassen sich 6 bzw. 12 Neutral-Dichtefilter oder andere 25,4 mm-Optiken drehbar einsetzen. Eine wiederholbare und spielfreie Drehung des Filterrads ist durch drei federgelagerte Kugeln sichergestellt. Der Halter selbst ist so ausgelegt, dass die Aperturen für alle sechs Filter in den optischen Höhen von 25,4 mm, 50,8 mm und 76,2 mm frei zugänglich sind.
Durch Lösen des mittleren Drehknopfs lässt sich das komplette Filterrad abnehmen, während die einzelnen Filter durch Kunststoff-Halteringe gesichert sind. Hierdurch lassen sich sowohl ganze Räder als auch einzelne Filter schnell und problemlos austauschen.
Newport bietet Ihnen eine große Auswahl an Neutralfiltern für einen weiten Dichtebereich. Ein von uns empfohlener Satz ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.
Empfohlene Zusammenstellung für Einfach- oder Doppel-Filterräder
|
Werte der optischen Dichte |
| Erstes Rad |
0,03 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
| Zweites Rad |
0,03 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
Die Werte der optischen Dichte verhalten sich additiv. Durch Verwendung von zwei Filterrädern oder zwei Filtern in einem gemeinsamen Filtereinsatz lässt sich somit ein weiter Bereich abdecken. Ein optischer Dichtewert von 1,7 kann beispielsweise durch zwei Filter mit den Werten 1,5 und 0,2 zusammengestellt werden.
|
Neutralfilter |
| Durchmesser (mm) |
2525,4 |
| Dicke (mm) |
3 (max.) |