Produktdetails
Newport bietet hochqualitative Filter-Sätze für einen breiten Anwendungsbereich an, bestehend aus Newport's Präzisionsfiltern mit 25,4 mm Durchmesser oder 50,8 mm im Quadrat. Jeder Satz wird in einem Holzkoffer mit Schaumstoff-Auskleidung geliefert, in dem die Filter gut geschützt aufbewahrt werden.
Newport bietet hochqualitative Filter-Sätze für einen breiten Anwendungsbereich an, bestehend aus Newport's Präzisionsfiltern mit 25,4 mm Durchmesser oder 50,8 mm im Quadrat. Jeder Satz wird in einem Holzkoffer mit Schaumstoff-Auskleidung geliefert, in dem die Filter gut geschützt aufbewahrt werden.