Der Filterhalter M-PPF50 ermöglicht die sichere Befestigung quadratischer Filterelemente mit einer Kantenlänge von 50.8 mm und einer Dicke von bis zu 5 mm. Zwei Stahlfedern halten den Filter auf einem Rahmen mit einer nutzbaren Apertur von 40 mm im Quadrat. Zwei M-PPF50 Filterhalter können zusammen geschraubt und so als einzelner Halter für zwei Filter verwendet werden. Für die Stiftmontage verfügt der Filterhalter über eine M6 Gewindebohrung.
Mit dem Filterhalter M-PPL17 können flache Komponenten mit Dicken zwischen 0 und 12 mm stabil und sicher befestigt werden. Die Filter werden von einer Klemme in Position gehalten, die mittels eines Drehknopfes verstellt werden kann. Zum Schutz der Optik ist die Klemme mit einer breiten kunststoffbeschichteten Rolle ausgestattet. Eine M6 Bohrung dient der Montage des Halters auf Stiften. Zusätzlich eignet sich dieser Filterhalter für die Positionierung von Streuscheiben, quadratischen 50 mm Filterelementen, Auflösungstestkarten u.ä.