Filter-/Küvettenhalter
Für die fasergekoppelten Spektrometer von Newport ist das Modell 78380 erhältlich mit einem kombinierten Filter und Küvettenhalter mit zwei Öffnungen, mit dem ein Filter mit 50,8 mm Durchmesser bzw. Kantenlänge (die maximale Filterdicke beträgt 3 mm) oder eine beliebige 10 mm Küvette in den Strahlengang gehalten werden kann. Licht wird am Halter über Fasern ein- und ausgekoppelt, die mit der Kollimatoreinheit 78382 versehen sind. Die Kollimatoren sind erforderlich, da Fasern mit SMA-Anschlüssen nicht direkt angeschlossen werden können. Das Kollimatoreinheit-Set 78382 gehört nicht zum Lieferumfang der Fasern von Newport, sondern muss separat bestellt werden. Die Kollimatoren verbessern die Systemeffizienz; der erste kollimiert den divergenten Strahl, der aus der zuleitenden Faser austritt, und der zweite Kollimator fokussiert das Licht zum erneuten Einkoppeln. Für die Montage auf einem optischen Tisch ist das Modell 78380 mit einer 1/4-20 Gewindebohrung und mit 4 Durchgangsbohrungen versehen.
Küvettenhalter
Die Küvettenhalter 78381 (2 Öffnungen) und 78385 (4 Öffnungen) nehmen beliebige 10mm Küvetten auf. Licht wird an den Küvettenhaltern über Fasern ein- und ausgekoppelt, die mit den Kollimatoren 78382 versehen sind. Die Kollimatoren sind erforderlich, da Fasern mit SMA-Anschlüssen nicht direkt angeschlossen werden können. Das Kollimatorenset 78382 gehört nicht zum Lieferumfang der Fasern von Newport, sondern muss separat bestellt werden. Die Kollimatoren verbessern die Systemeffizienz; der erste kollimiert den divergenten Strahl, der aus der zuleitenden Faser austritt, und der zweite Kollimator fokussiert das Licht zum erneuten Einkoppeln. Für die Montage auf einem optischen Tisch ist das Modell 78380 mit einer 1/4-20 Gewindebohrung und mit 4 Durchgangsbohrungen versehen..
Filtereinschub
Die Freiraum-Minispektrometer der Serie IS verfügen über einen 1,5-Zoll Außenflansch von Oriel. Es ist auch ein Filterhalter mit einem 1,5-Zoll Innenflansch erhältlich, der unabhängig zwei Filter mit einem Durchmesser von 25,4 mm und einer Dicke von bis zu 4 mm halten kann. Dier Halter Modell 78379 ist mit einem 1,5-Zoll Außenflansch ausgestattet. Zwei Arretierungen stellen die Reproduzierbarkeit der Filterposition sicher.
Filtereinschub
Das Kollimatorenset 78382 kollimiert den divergenten Strahl, der aus der zuleitenden Faser austritt, oder fokussiert das kollimierte Licht zum Einkoppeln in die Faser. Diese Sonden werden an den Enden von SMA Fasern verwendet, um das Licht zu oder von dem Küvetten- und Filterhalter zu leiten. Die Faser und Kollimatoren müssen getrennt bestellt werden. 78382 ist ein Set von 2 Kollimatoren.