Figure 1 : Transmittance typique de fibres simples UV-VIS et VIS-NIR.
Deux types de fibres sont disponibles
Fibres UV-VIS
Ces fibres sont composées d'un cœur en silice-UV de grande pureté et d'une gaine en silice. Leur plage d'utilisation s'étend de 250 à 2000 nm et leur seuil critique est élevé. Pour une surface d'entrée propre, le seuil critique est de 100 kW cm-2 dans le NIR ou de 10 J cm-2 pour ³des pulsations de 1 ns, à des longueurs d'ondes supérieures à 360 nm.
Fibres VIS-NIR
Ces fibres sont composées d'un cœur en silice sans eau, afin de réduire l'absorption dans le NIR. Nous proposons également desfibres IR qui transmettent jusqu'à 18 Mm.