Transmittance UV élevée
Ces ensembles sont composés de verre de grande qualité ou de verre de silice à teneur élevée. Les faisceaux en silice transmettent jusqu'à 260 nm. La figure 1 illustre une courbe de transmittance pour ces deux matériaux. Les faisceaux en silice à teneur élevée transmettent presque tous les rayonnements des lampes à arc, particulièrement si vous travaillez avec des lampes sans ozone. Toutefois, en cas d'exposition prolongée aux UV, les fibres solarisent. Nous proposons de nouvelles fibres simples résistantes à la solarisation pour les UV profonds (inférieurs à 260 nm).
Nos fibres sont précisément réparties
Ces faisceaux de fibres multibranches sont précisément répartis afin de produire des sorties divisées avec régularité. Lorsque la lumière est centrée uniformément sur l'entrée commune, chaque branche d'un faisceau bifurqué reçoit 43% de l'énergie incidente totale. Chaque branche d'un faisceau trifurqué reçoit 27% du rayonnement incident total (environ 4% sont reflétés à l'entrée et à la sortie, et le coefficient de tassement est de 0,9). Remarque : ces faisceaux sont sensibles aux changements de position. Changer la position de l'extrémité commune ou de l'un des branches modifie la distribution et la puissance du faisceau de sortie. Il convient d'éviter tout mouvement du faisceau lors d'une mesure.
Multibranche ou multi-voies
Il convient de ne pas confondre ces fibres avec les fibres multi-voies, qui servent à multiplexer plusieurs entrées dans la fente d'un spectrographe. L'extrémité commune d'une fibre multi-voies est constituée d'un peigne de fibres simples, généralement ordonnées en forme de fente. Chaque fibre est une "branche" ou voie, à la sortie de l'extrémité commune.
Fabrication
Les fibres des faisceaux de verre sont protégées par un revêtement protecteur en acier inoxydable. Les faisceaux en verre de silice à teneur élevée sont dotées d'une enveloppe en PVC, avec un revêtement en Kevlar et un tuyau intérieur en polypropylène. Toutes les extrémités sont terminées par nos férules standard de 11 mm.