DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Que sont les réseaux de Bragg à fibres ? |
Un réseau de Bragg est une modulation périodique dans l'indice de réfraction de la fibre réfléchissant la lumière avec une longueur d'onde égale à deux fois la période du réseau. Le réseau se forme lorsque la fibre est exposée à un motif périodique de lumière UV, généralement créé avec un masque de phase.
Les lasers fibrés et les filtres add-drop DWDM utilisent l'aptitude des réseaux de Bragg à réfléchir moins de 99 % de la lumière dans une bande de longueur d'onde étroite ( 1 nm). De tels réseaux peuvent être couramment gravés en quelques minutes par une lumière à 244 nm continue focalisée 100 mW (deuxième harmonique du laser argon) ou par un laser excimère à 248 nm (10 Hz, 0,5 J/cm2).
Parmi les autres utilisations des réseaux sur fibres, citons la stabilisation en fréquence de diode laser et les capteurs à fibre servant à la détection des produits chimiques et à la mesure de la contrainte mécanique, des vibrations, de l'accélération ou de la température. Le spectre optique de ces réseaux peut aussi être élargi pour obtenir une compensation de la dispersion ou un aplatissement du gain. |
|
Spécifications
| Référence | Longueur d'onde | Profile d'indice | O.N | Diamètre du champ de mode @ 1310 nm | Diamètre de la gaine | Diamètre du revêtement | Background Loss (dB/km) | Longueur d'onde de coupure | Matériau du Revêtement de protection |
| F-SBG-13 | 1310 | à saut | 0,120,14 | 8,1 | 125 ±1 | 245 ±12 | £25 | 11001260 | Acrylate |
| F-SBG-15 | 1550 | à saut | 0,120,14 | 9,6 | 125 ±1 | 245 ±12 | £100 | 11001260 | Acrylate |