Le 78395 simplifie les mesures de facteur de réflexion et de fluorescence. C'est un cylindre de 50,8 mm de diamètre interne qui supporte des fibres terminées en SMA à 45°. Le prélévement est déposé dans le cylindre, à l'abri de la lumière ambiante. Remarque : pour les mesures de facteur de réflexion, à partir de prélévements dont la surface a une structure, ou pour les mesures de facteur de réflexion intégrée totales, utilisez une sphère intégrante. |