348p<font size="2"></font>Newport bietet schon seit langem optische Lichtwellenleiter und Faserkabel für Forscher und Ingenieure aus verschiedensten Bereichen an. Das Produktangebot umfasst Standard Ein- und Mehrmodenfasern für Telekommunikationsanwendungen, sowohl mit Gradienten-Index als auch Stufen-Index Profil, als auch spezielle LWL wie polarisationserhaltende Fasern, Faserkabel für hohe Leistungen, biegeunempfindliche optische LWL, photonische Kristallfasern und spezielle Fasern für extreme Temperaturbedingungen. Kürzlich hat Newport dem Angebot neue Fasern hinzugefügt, um den sich ändernden Anforderungen moderner Experimente, insbesondere durch Faserlaser, gerecht zu werden. Einige der neuesten LWL im Produktspektrum sind seltene Erden dotierte LWL mit doppeltem Mantel, polarisationserhaltende Fasern mit reduziertem Manteldurchmesser sowie eine große Anzahl konfektionierter Faserkabel für eine Vielzahl von Fasern.
Die Flexibilität bei der Bestellung von optischen Lichtwellenleitern ist groß: blanke Fasern können ab 1 m Länge bestellt werden während für die Versteckerung faseroptische FC, ST, SC und SMA Stecker mit UPC und APC (für Einmodenfasern) sowie flachem (Mehrmodenfasern) Schliff zur Verfügung stehen.Newport bietet schon seit langem optische Lichtwellenleiter und Faserkabel für Forscher und Ingenieure aus verschiedensten Bereichen an. Das Produktangebot umfasst Standard Ein- und Mehrmodenfasern für Telekommunikationsanwendungen, sowohl mit Gradienten-Index als auch Stufen-Index Profil, als auch spezielle LWL wie polarisationserhaltende Fasern, Faserkabel für hohe Leistungen, biegeunempfindliche optische LWL, photonische Kristallfasern und spezielle Fasern für extreme Temperaturbedingungen. Kürzlich hat Newport dem Angebot neue Fasern hinzugefügt, um den sich ändernden Anforderungen moderner Experimente, insbesondere durch Faserlaser, gerecht zu werden. Einige der neuesten LWL im Produktspektrum sind seltene Erden dotierte LWL mit doppeltem Mantel, polarisationserhaltende Fasern mit reduziertem Manteldurchmesser sowie eine große Anzahl konfektionierter Faserkabel für eine Vielzahl von Fasern. <BR>Die Flexibilität bei der Bestellung von optischen Lichtwellenleitern ist groß: blanke Fasern können ab 1 m Länge bestellt werden während für die Versteckerung faseroptische FC, ST, SC und SMA Stecker mit UPC und APC (für Einmodenfasern) sowie flachem (Mehrmodenfasern) Schliff zur Verfügung stehen.Fiber Optics and Patch Cord Text67650
Featured Products
SUPREMA Serie Präzisions-Optikhalter aus Edelstahl
Bausatz für Optische Delay-Line
NSC200 Steuerung für Miniatur-Schrittmotoren