Der Filterhalter der Serie FH-2S wurde für die sichere Montage quadratischer Filter mit einer Kantenlänge von 50,8 mm entwickelt. Der Filter wird in V-Nuten von drei Seiten mit Hilfe eines federvorgespannten Arms gehalten und kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Eine M4 Durchgangsbohrung an der Unterseite ermöglicht die Montage auf Stiften der Serien M-SP, M-MSP und M-PS. Wie bei der Serie FH-R können mehrere Halter der Serie FH-2S miteinander verbunden und gestapelt werden. Hierfür stehen M3 Gewinde- und Durchgangsbohrungen sowie beiliegende M3 Schrauben zur Verfügung.
Der neue federvorgespannte FH-1S Filterhalter besitzt dieselben einzigartigen Merkmale wie der FH-2S Halter, ist jedoch für runde Optiken mit 25,4 mm Durchmesser ausgelegt. Die Optik wird durch den federvorgespannten Arm sicher und stabil von drei Seiten gehalten und kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Eine Senkbohrung auf der Unterseite des Halters ermöglicht die Montage auf Stiften der Serien M-SP, M-MSP und M-PS. Zwei Sätze von Gewinde- und Durchgangsbohrungen erlauben es, Halter miteinander zu verbinden.
Filterhalter der Serie FH-R ermöglichen eine sichere, bequeme und kostengünstige Montage für runde Filter mit einem Durchmesser von 25,4 und 50,8 mm. Das System besteht aus einem Halter mit Innengewinde und Vorschraubring zum sicheren Halt der Optik. Ein M4 Gewinde ermöglicht die Montage auf Stiften der Serien M-SP, M-MSP und M-PS. Zwei M3 Gewinde und entsprechende Durchgangsbohrungen auf der Vorderseite der FH-R Halter erlauben eine einfache Verschraubung von zwei Filterhaltern hintereinander. Zwei M3 Schrauben werden mit jedem Halter mitgeliefert. Zusätzlich besitzt die Vorderseite 2 Durchgangsbohrungen, mit deren Hilfe mehrere Filterhalter hintereinander in Reihe montiert werden können. (Ein entsprechender Gewindestab ist nicht im Lieferumfang enthalten).