Die Linsenhalter der Serie LH bilden ein einfaches System zur Befestigung von Linsen, Strahlteilern, Mikroskopobjektiven und Lochblenden. Das System besteht aus einem Halter mit Innengewinde, in dem die Optik spannungsfrei über einen Haltering befestigt wird. Der Halter besitzt ein M4-Gewinde zur Montage auf Stiften der Serien M-SP und M-MSP. Mit den Durchgangsbohrungen ober- und unterhalb der Optik können mehrere Halter miteinander verbunden werden, so dass damit kostengünstige und platzsparende Aufbauten von Linsensystemen möglich sind. Die Halter sind in verschiedenen Größen lieferbar; auch für Mikroskopobjektive steht ein Modell zur Verfügung.