Nos fenêtres laser de puissance sont conçues spécialement pour éliminer les pertes dans les applications de cellule à vide. Ces optiques sont polies avec précision et reçoivent un traitement en silice fondue sélectionnée, composé de plusieurs couches réfractaires dures, afin dobtenir un seuil de dommage très élevé. Chaque traitement a fait lobjet de tests pour garantir son utilisation avec des lasers à forte densité d'énergie. Chacune des faces est traitée antireflet, ce qui permet une utilisation comme fenêtre à vide, barrière de convection ou lame compensatrice pour interféromètre. Un angle de 30 minutes-darc entre les faces polies élimine les franges dinterférence.