Les fenêtres en saphir sont idéales pour les applications faisant intervenir une haute pression, le vide ou des atmosphères corrosives. Le saphir est une forme cristalline unique doxyde daluminium (Al2O3), qui résiste aux attaques dacides forts. Il possède une importante résistance en compression et un point de fusion élevé, et résiste enfin au noircissement du rayonnement UV. Nos fenêtres en saphir ne sont pas traitées, mais lapplication dune monocouche de MgF2 sur chaque surface de la fenêtre augmente le facteur de transmission de chaque surface de 99% sur lintégralité de la région spectrale visible. Si vous êtes intéressés par les fenêtres en saphir traitées au MgF2, merci de nous contacter.