Grâce à leur parallélisme inférieur à 30 secondes darc, nos fenêtres à faces parallèles assurent une déviation minimale du faisceau transmis. Elles sont disponibles en BK 7 et en silice UV, et peuvent être traitées antireflet large bande standard pour lUV, le visible ou le proche infrarouge. Pour la plupart des applications dusage général, ces fenêtres sont disponibles avec une planéité de surface de l/10 et un défaut daspect (rayure-piqûre) de 40-20. Pour des applications plus exigeantes, telles que les applications laser intra-cavité, lholographie et limagerie multi-photons, nos fenêtres de planéité de surface l/20 et de défaut daspect (rayure-piqûre) 10-5 permettent de réduire les effets de diffusion parasites. Ces fenêtres à faces parallèles sont disponibles dans les diamètres standard 12,7, 25,4 et 50,8 mm.
Spécifications
| Matériau |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin Silice UV |
| Planéité Surface |
Voir le tableau |
| Ouverture utile |
³85 % du diamètre |
| Qualité Surface |
Voir le tableau |
| Angle |
£30 arc sec |
| Dimension |
+0/-0,15 mm |
| Tolérance Epaisseur |
±0,25 mm |
| Chanfrein |
12,7 & 25,4 mm : 0,250,75 mm largeur x 45° ±15° 50,8 mm : 0,381,14 mm largeur x 45° ±15° |
| Traitement Antireflet |
large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen < 0,5 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
1000 W/cm2, 2 J/cm2 avec des impulsions de 10 ns à 532 nm, typiquement |
Pour les spécifications relatives aux traitements antireflet voir Traitements antireflet multicouches large bande.