Technische Daten
| Einfügedämpfung (dB)(1) |
0,15 (typ.), 0,25 (max.) |
| Maximale Rückreflexion (dB)(1) |
-65 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB)(2) |
0,01 bei 1550 nm (typ.), 0,03 bei 1550 nm (max.) |
| Strahldivergenz Halber Winkel (°) |
<0,25 |
| Strahldurchmesser (mm) |
<0,5 |
| Spektralbreite (nm) |
>±30 |
| Betriebstemperatur (°C) |
-20 bis +60 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis +70 |
| Relative Feuchte, im Betrieb (%) |
85 |
| Relative Feuchte, bei Lagerung (%) |
90 |
1) Ohne Stecker, pro Kollimator-Paar.
2) Gemessen bei 1550 nm.