| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1310 |
1550 |
| Polarisationsabhängiger Verlust, maximal (dB) |
0,15 |
| Polarisationsmodendispersion (PMD) (ps) |
0,1 |
| Einfügedämpfung (dB) |
0,7 |
| Rückflussdämpfung (dB) |
50 |
| Isolation/Übersprechdämpfung, Max. (dB) |
-50 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |
| Faseroptischer Stecker |
FC/PC |
FC/APC |
FC/PC |
FC/APC |
| Abmessungen L x B x H (mm) |
89 x 38 x 16 |